安全性
Keysight 發表 Glitch 放大器以提升嵌入式裝置安全性
隨著嵌入式系統的複雜度與效能持續攀升(特別是在人工智慧、高效能運算以及關鍵基礎設施領域),對更精密測試工具的需求也隨之增加。有鑑於此,Keysight 宣布推出 DS1142A 30A Glitch 放大器,這是一項旨在突破電源故障注入測試極限的新解決方案。
這項加入 Keysight 硬體安全產品組合的最新生力軍,旨在協助工程師與資安專業人員在晶片與系統遭到利用之前,識別出其中的漏洞。透過提供精確的高電流故障注入能力,Glitch 放大器能夠針對裝置對電源異常的反應進行嚴格的實際測試,而這正是攻擊者試圖繞過嵌入式防禦時常用的攻擊途徑。
Glitch 放大器的設計初衷是為了因應新世代系統的需求。它支援高達 30 安培的電流以及 -4V 至 +12V 的電壓範圍,非常適合用於測試運作功率高於前幾代產品的現代晶片。這些特性使其在人工智慧、機器學習與高效能運算等應用中特別具有價值,因為這些應用中的功耗與對電壓變化的敏感度都較高。
Keysight 技術總監 Marc Witteman 表示:「新世代技術對測試工具提出了更高的要求。全新的 Glitch 放大器提供了跨產業工程師有效確保創新安全所需的靈活性與精確度。」
電源故障注入是一種刻意引入突發電源中斷或電壓波動以觀察裝置反應的測試技術,已成為現代硬體安全評估的基石。Glitch 放大器使測試人員能夠執行更細緻、更精確的故障注入測試,模擬在實際環境中可能用於破壞記憶體、存取受保護資料或繞過安全機制的攻擊。
Glitch 放大器與 DS1180A Glitch 模式產生器及 Inspector 軟體無縫整合,提供統一且自動化的故障注入測試環境。此全方位設定可實現精確且可自訂的故障注入測試,同時擷取裝置反應的高解析度量測數據。接著,這些資料會透過 Inspector 軟體進行處理與分析,該軟體提供集中式介面,用於即時測試控制、視覺化與深入解析。結合 DS1050A 新世代嵌入式安全測試平台、DS1180A Glitch 模式產生器與 Inspector 軟體,共同提供統一且自動化的故障注入測試環境。此全方位設定可實現精確且可自訂的故障注入測試,同時擷取裝置反應的高解析度量測數據。此整合式方法讓資安研究人員與工程師能夠以更高的效率進行切合實際且深入的測試。
此放大器專為裝置安全性至關重要的各種產業所量身打造。在半導體產業中,它有助於驗證晶片的安全性與完整性。在汽車領域中,它支援先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與自動駕駛車輛的開發。政府與國防機構可使用此工具來驗證國家安全與國防技術的穩健性,而物聯網與資料中心工程師則可在部署前識別並強化裝置的弱點。
透過 Glitch 放大器,Keysight 樹立了硬體安全測試的新基準,確保隨著嵌入式系統的演進,用於確保其安全的工具也能與時俱進。
如需技術詳細資料,請下載 Glitch 放大器資料表。
DS1142A 30A Glitch 放大器與嵌入式安全測試平台、Inspector 軟體以及 Glitch 模式產生器無縫整合,提供整合且高效的測試設定。