セキュリティ

キーサイト、組み込みデバイスのセキュリティを向上させるグリッチアンプを発表

AI、高性能コンピューティング、重要インフラストラクチャをはじめとして、組み込みシステムの複雑性とパフォーマンスが向上し続けるにつれて、より高度なテストツールの必要性も高まっています。これを踏まえ、キーサイトは、パワー障害インジェクションテストの限界を押し上げるように設計された新しいソリューションであるDS1142A 30Aグリッチアンプのリリースを発表しました。

キーサイトのハードウェアセキュリティポートフォリオへのこの最新の追加は、エンジニアやセキュリティ専門家が、チップやシステムが悪用される前に脆弱性を特定できるようにすることを目的としています。高精度かつ大電流のグリッチ機能を備えたグリッチアンプにより、組み込み防御をバイパスしようとする攻撃者によく使われるベクターであるパワー異常に対して、デバイスがどのように応答するかを現実のシナリオで厳格にテストすることができます。

グリッチアンプは、次世代システムを念頭に置いて設計されています。最大30Aの電流と-4V〜+12Vの電圧範囲をサポートし、前世代よりも高い電力レベルで動作する最新のチップのテストに最適です。これらの機能により、消費電力や電圧変化に対する感度の高いAI、機械学習、高性能コンピューティングなどのアプリケーションで特に価値を発揮します。

「次世代テクノロジーには、テストツールに対してより高い性能が求められます」と、キーサイトのテクニカルディレクターであるMarc Wittemanは述べています。「新しいグリッチアンプは、あらゆる業界のエンジニアがイノベーションを効率的に保護するために必要な柔軟性と精度を提供します。」

デバイスの応答を観察するために意図的に突然の電源中断や電圧変動を発生させるテスト手法であるパワー障害インジェクションは、現代のハードウェアセキュリティ評価の基礎となっています。グリッチアンプを使用することで、テスターは、メモリの破損、保護されたデータへのアクセス、セキュリティ機構のバイパスのために実際に使用される可能性のある攻撃をシミュレートし、よりきめ細かく正確な障害インジェクションキャンペーンを実行できます。

グリッチアンプは、DS1180A グリッチパターンジェネレータおよびInspectorソフトウェアとシームレスに統合され、統合された自動化された障害インジェクションテスト環境を実現します。この包括的なセットアップにより、正確かつカスタマイズ可能な障害インジェクションキャンペーンが可能になると同時に、デバイスの応答を高解像度で測定できます。データはInspectorソフトウェアによって処理および分析され、リアルタイムのテスト制御、視覚化、および洞察のための集中型インターフェースが提供されます。DS1050A 次世代組み込みセキュリティテストベンチ、DS1180A グリッチパターンジェネレータ、およびInspectorソフトウェアを組み合わせることで、統合された自動化された障害インジェクションテスト環境が提供されます。この包括的なセットアップにより、正確かつカスタマイズ可能な障害インジェクションキャンペーンが可能になると同時に、デバイスの応答を高解像度で測定できます。この統合アプローチにより、セキュリティ研究者やエンジニアは、より効率的に現実的かつ詳細なテストを実施できるようになります。

このアンプは、デバイスのセキュリティが不可欠なさまざまな分野で使用できるように調整されています。半導体業界では、チップのセキュリティと整合性の検証に役立ちます。自動車分野では、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車の開発をサポートします。政府および防衛機関は、このツールを使用して国家安全保障および防衛技術の堅牢性を検証できます。一方、IoTおよびデータセンターのエンジニアは、導入前にデバイスの脆弱性を特定してハードニングすることができます。

キーサイトはグリッチアンプにより、ハードウェアセキュリティテストの新しいベンチマークを打ち立て、組み込みシステムの進化に合わせて、それを保護するために使用されるツールも確実に進化するようにしています。

技術的な詳細については、グリッチアンプのデータシートをダウンロードしてください。

Welcome-Journey-Testing

DS1142A 30A グリッチアンプは、組み込みセキュリティテストベンチ、Inspectorソフトウェア、およびグリッチパターンジェネレータとシームレスに統合され、統合された効率的なテストセットアップを実現します。