SEGURANÇA

A Keysight apresenta o amplificador de falhas para aprimorar a segurança de dispositivos embarcados

À medida que a complexidade e o desempenho dos sistemas embarcados continuam a aumentar, especialmente nas áreas de IA, computação de alto desempenho e infraestrutura crítica, cresce também a necessidade de ferramentas de teste mais sofisticadas. Reconhecendo isso, a Keysight anunciou o lançamento do amplificador de glitch DS1142A de 30 A, uma nova solução projetada para ampliar os limites dos testes de injeção de falhas de alimentação.

Esta mais recente adição ao portfólio de segurança de hardware da Keysight tem como objetivo ajudar engenheiros e profissionais de segurança a identificar vulnerabilidades em chips e sistemas antes que elas possam ser exploradas. Ao oferecer recursos precisos de geração de glitches de alta corrente, o Glitch Amplifier permite a realização de testes rigorosos e em condições reais para avaliar como os dispositivos respondem a anomalias de alimentação — um vetor de ataque comum para adversários que buscam contornar as defesas embutidas.

O Amplificador Glitch foi projetado tendo em mente os sistemas de última geração. Ele suporta até 30 amperes de corrente e uma faixa de tensão de -4 V a +12 V, o que o torna ideal para testar chips modernos que operam em níveis de potência mais elevados do que as gerações anteriores. Essas características o tornam particularmente valioso para aplicações em IA, aprendizado de máquina e computação de alto desempenho, onde tanto o consumo de energia quanto a sensibilidade às variações de tensão são elevados.

“A tecnologia de última geração exige mais das ferramentas de teste”, afirmou Marc Witteman, diretor técnico da Keysight. “O novo amplificador de glitch oferece a flexibilidade e a precisão de que os engenheiros de diversos setores precisam para garantir a inovação de maneira eficiente.”

A injeção de falhas de energia, uma técnica de teste que introduz deliberadamente interrupções repentinas de energia ou flutuações de tensão para observar como os dispositivos respondem, tornou-se um pilar fundamental da avaliação moderna da segurança de hardware. O Glitch Amplifier permite que os testadores realizem campanhas de injeção de falhas mais refinadas e precisas, simulando ataques que poderiam ser utilizados em ambientes reais para corromper a memória, acessar dados protegidos ou contornar mecanismos de segurança.

O Amplificador de Glitch se integra perfeitamente ao Gerador de Padrões de Glitch DS1180A e ao Software Inspector, proporcionando um ambiente unificado e automatizado para testes de injeção de falhas. Essa configuração abrangente permite a realização de campanhas de injeção de falhas precisas e personalizáveis, ao mesmo tempo em que captura medições de alta resolução da resposta do dispositivo. Os dados são então processados e analisados por meio do Software Inspector, que oferece uma interface centralizada para controle de testes em tempo real, visualização e insights. Juntos, o banco de testes de segurança embarcado de última geração DS1050A, o gerador de padrões de glitch DS1180A e o software Inspector oferecem um ambiente unificado e automatizado de testes de injeção de falhas. Essa configuração abrangente permite campanhas de injeção de falhas precisas e personalizáveis, ao mesmo tempo em que captura medições de alta resolução da resposta do dispositivo. A abordagem integrada permite que pesquisadores e engenheiros de segurança realizem testes realistas e aprofundados com maior eficiência.

O amplificador foi desenvolvido especificamente para uso em diversos setores nos quais a segurança dos dispositivos é fundamental. Na indústria de semicondutores, ele auxilia na validação da segurança e da integridade dos chips. No setor automotivo, ele contribui para o desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e de veículos autônomos. Órgãos governamentais e de defesa podem utilizar a ferramenta para verificar a robustez das tecnologias de segurança nacional e de defesa, enquanto engenheiros de IoT e de centros de dados podem identificar e fortalecer pontos fracos nos dispositivos antes da implantação.

Com o Glitch Amplifier, a Keysight está estabelecendo um novo padrão de referência para testes de segurança de hardware, garantindo que, à medida que os sistemas embarcados evoluem, as ferramentas utilizadas para protegê-los também evoluam.

Para obter detalhes técnicos, baixe a ficha técnica do Glitch Amplifier.

Boas-vindas-Jornada-Testes

O amplificador de glitch DS1142A 30A integra-se perfeitamente a uma bancada de testes de segurança embarcada, ao software Inspector e ao gerador de padrões de glitch, proporcionando uma configuração de testes consolidada e eficiente.