SICHERHEIT

Keysight stellt Glitch Amplifier zur Verbesserung der Sicherheit eingebetteter Geräte vor

Mit der stetig steigenden Komplexität und Leistungsfähigkeit eingebetteter Systeme, insbesondere in den Bereichen KI, Hochleistungsrechnen und kritische Infrastrukturen, wächst auch der Bedarf an ausgefeilteren Testwerkzeugen. Keysight hat dies erkannt und den DS1142A 30A Glitch Amplifier vorgestellt – eine neue Lösung, die die Grenzen des Power-Fault-Injection-Testings erweitert.

Diese neueste Ergänzung des Hardware-Sicherheitsportfolios von Keysight soll Ingenieuren und Sicherheitsexperten helfen, Schwachstellen in Chips und Systemen zu identifizieren, bevor diese ausgenutzt werden können. Durch die präzise Erzeugung von Hochstrom-Glitches ermöglicht der Glitch Amplifier rigorose Tests unter realen Bedingungen, um zu prüfen, wie Geräte auf Stromanomalien reagieren – ein häufiger Angriffsvektor für Angreifer, die eingebettete Sicherheitsvorkehrungen umgehen wollen.

Der Glitch Amplifier wurde für Systeme der nächsten Generation entwickelt. Er unterstützt bis zu 30 Ampere Strom und einen Spannungsbereich von -4V bis +12V, wodurch er sich hervorragend für das Testen moderner Chips eignet, die mit höheren Leistungspegeln als vorherige Generationen arbeiten. Diese Eigenschaften machen ihn besonders wertvoll für Anwendungen in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und High-Performance Computing, wo sowohl der Stromverbrauch als auch die Empfindlichkeit gegenüber Spannungsänderungen erhöht sind.

„Technologien der nächsten Generation stellen höhere Anforderungen an Testwerkzeuge“, sagte Marc Witteman, Technischer Direktor bei Keysight. „Der neue Glitch-Verstärker bietet Ingenieuren branchenübergreifend die Flexibilität und Präzision, die sie benötigen, um Innovationen effizient zu sichern.“

Die Fehlerinjektion in die Stromversorgung, eine Testmethode, bei der gezielt plötzliche Stromausfälle oder Spannungsschwankungen herbeigeführt werden, um das Verhalten von Geräten zu beobachten, hat sich zu einem Eckpfeiler moderner Hardware-Sicherheitsbewertung entwickelt. Der Glitch Amplifier ermöglicht es Testern, differenziertere und präzisere Fehlerinjektionskampagnen durchzuführen und Angriffe zu simulieren, die in der Praxis eingesetzt werden könnten, um Speicher zu beschädigen, auf geschützte Daten zuzugreifen oder Sicherheitsmechanismen zu umgehen.

Der Glitch-Verstärker integriert sich nahtlos in den Glitch-Pattern-Generator DS1180A und die Inspector-Software und bildet so eine einheitliche und automatisierte Testumgebung für Fehlereinspeisungen. Dieses umfassende System ermöglicht präzise und individuell anpassbare Fehlereinspeisungskampagnen und erfasst gleichzeitig hochauflösende Messungen der Gerätereaktion. Die Daten werden anschließend mit der Inspector-Software verarbeitet und analysiert. Diese bietet eine zentrale Schnittstelle für Echtzeit-Teststeuerung, Visualisierung und Auswertung. Zusammen bilden der DS1050A Next-Generation Embedded Security Testbench , der DS1180A Glitch-Pattern-Generator und die Inspector-Software eine einheitliche und automatisierte Testumgebung für Fehlereinspeisungen. Dieses umfassende System ermöglicht präzise und individuell anpassbare Fehlereinspeisungskampagnen und erfasst gleichzeitig hochauflösende Messungen der Gerätereaktion. Der integrierte Ansatz ermöglicht Sicherheitsforschern und -ingenieuren die Durchführung realistischer und detaillierter Tests mit höherer Effizienz.

Der Verstärker ist auf den Einsatz in verschiedenen Branchen zugeschnitten, in denen Gerätesicherheit von entscheidender Bedeutung ist. In der Halbleiterindustrie hilft er dabei, die Sicherheit und Integrität von Chips zu validieren. Im Automobilsektor unterstützt er die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrzeugen. Behörden und Verteidigungsorganisationen können das Tool nutzen, um die Robustheit von Technologien für die nationale Sicherheit und Verteidigung zu verifizieren, während IoT- und Rechenzentrum-Ingenieure Schwachstellen in Geräten vor dem Einsatz identifizieren und beheben können.

Mit dem Glitch Amplifier setzt Keysight einen neuen Maßstab für Hardware-Sicherheitstests und stellt sicher, dass sich mit der Weiterentwicklung eingebetteter Systeme auch die Werkzeuge zu deren Absicherung weiterentwickeln.

Für technische Details laden Sie bitte das Datenblatt des Glitch-Verstärkers herunter.

Willkommens-Reise-Test

Der DS1142A 30A Glitch-Verstärker lässt sich nahtlos in einen eingebetteten Sicherheitsteststand, die Inspector-Software und den Glitch-Pattern-Generator integrieren und ermöglicht so ein konsolidiertes, effizientes Test-Setup.