E7515W UXM Wi-Fi 無線連線測試平台
影片
E7515W UXM 無線連接測試平台焦點
全新的 Keysight E7515W UXM 無線連線測試平台將 UXM 平台(全球最強大的 5G 網路模擬器)的應用範圍擴展至支援廣泛的 Wi-Fi 測試。此系統可執行 Wi-Fi RF 至應用程式測試,以及 Wi-Fi 與蜂巢式網路互通測試
圖片庫
圖片 1
Keysight 推出適用於 Wi-Fi® 的 E7515W UXM 無線連線測試平台,這是一款針對使用 Wi-Fi 7 之裝置提供信號射頻與傳輸量測試的網路模擬解決方案。
圖片 2
全新的 Keysight E7515W UXM 無線連線測試平台使用分析軟體來提供更深入的見解,包含 PHY/MAC 層級資訊,以產生相關的 Wi-Fi 信號與射頻傳輸量結果。
圖片 3
全新的 Keysight E7515W UXM 無線連線測試平台透過固有的同步化、更好的可重複性、減少佈線與測試設定所花費的時間、更高的自動化,以及更快的除錯與報表產出,來簡化測試。
圖片 4
全新的 Keysight E7515W UXM 無線連線測試平台可同時模擬數百個用戶端,是市場現有解決方案的三倍,並支援 Wi-Fi 7 傳輸量,包含 4x4 MIMO 320 MHz 頻寬。
白皮書
自從無線區域網路(WLAN)於 1997 年隨著電機電子工程師學會(IEEE)802.11 標準的採納而普及以來,消費者對無線資料存取和傳輸量的需求便持續穩定成長。如今,使用者期望能廣泛使用高速 WLAN 來支援資料密集型應用程式。隨著家中 PC、智慧型手機、平板電腦、相機、電視和智慧家庭裝置的增加,共用網路的 WLAN 啟用裝置也顯著增加。
其他資訊
如需詳細資訊,請參閱 E7515W Wi-Fi® UXM 無線連線測試平台。