E7515W UXM Wireless : piattaforma di test della connettività Wi-Fi
Presentazione per i media
Panoramica sulla piattaforma di test di connettività E7515W UXM Wireless
Keysight offre ecosistemi di sviluppo completi per l’intero settore dell’ Wireless
Video
E7515W Piattaforma di test Wireless UXM Spotlight
La nuova piattaforma di test di connettività Keysight E7515W UXM Wireless amplia la piattaforma UXM – l'emulatore di rete 5G più potente al mondo – per supportare test Wi-Fi approfonditi. Questo sistema esegue test di interoperabilità tra Wi-Fi RF e applicazioni, nonché tra Wi-Fi e reti cellulari.
Archivio immagini
Immagine 1
Keysight presenta la piattaforma di test di connettività E7515W UXM Wireless per Wi-Fi®, la soluzione di emulazione di rete che consente di eseguire test di segnalazione in radiofrequenza e di throughput per dispositivi che utilizzano lo standard Wi-Fi 7.
Immagine 2
La nuova piattaforma di test per la connettività Wi-Fi E7515W UXM di Keysight ( Wireless ) utilizza un software di analisi per fornire approfondimenti più dettagliati, comprese informazioni a livello PHY/MAC, al fine di generare risultati significativi relativi alla segnalazione Wi-Fi e alla velocità di trasmissione in radiofrequenza.
Immagine 3
La nuova piattaforma di test di connettività " Wireless " Keysight E7515W UXM semplifica i test grazie alla sincronizzazione integrata, a una migliore ripetibilità, alla riduzione dei tempi dedicati al cablaggio e alla configurazione dei test, a un livello più elevato di automazione e a una maggiore rapidità nel debug e nella generazione dei report.
Immagine 4
La nuova piattaforma di test di connettività " Wireless " E7515W UXM di Keysight emula centinaia di client contemporaneamente – tre volte di più rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato – e supporta la velocità di trasmissione Wi-Fi 7, compresa la tecnologia 4x4 MIMO con larghezza di banda di 320 MHz.
White Paper
Tutto quello che c'è da sapere sul Wi-Fi® 7
La domanda da parte dei consumatori di accesso ai dati e di velocità di trasmissione in modalità " wireless " è cresciuta costantemente da quando le reti locali wireless (WLAN) hanno iniziato a diffondersi con l'adozione dello standard 802.11 dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) nel 1997. Oggi gli utenti si aspettano una disponibilità capillare di reti WLAN ad alta velocità a supporto di applicazioni ad alto consumo di dati. Anche il numero di dispositivi abilitati alla WLAN che condividono una rete è aumentato in modo significativo, di pari passo con la diffusione di PC, smartphone, tablet, fotocamere, televisori e dispositivi smart home su home.
Informazioni aggiuntive
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina E7515W UXM Wireless Piattaforma di test di connettività per Wi-Fi®.