E7515W UXM Wi-Fi用ワイヤレス接続テストプラットフォーム

メディアプレゼンテーション

E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームの概要

キーサイトはワイヤレス業界全体に完全な開発エコシステムを提供 

ビデオ

E7515W UXMワイヤレスコネクティビティテストプラットフォーム スポットライト

共有: E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームのスポットライト

新しいKeysight E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームは、世界で最も強力な5GネットワークエミュレータであるUXMプラットフォームを拡張し、幅広いWi-Fiテストをサポートします。このシステムは、Wi-FiのRFからアプリケーションまでのテスト、およびWi-Fiとセルのインターワーキングを実行します。

新しいKeysight E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームは、世界で最も強力な5GネットワークエミュレータであるUXMプラットフォームを拡張し、幅広いWi-Fiテストをサポートします。このシステムは、Wi-FiのRFからアプリケーションまでのテスト、およびWi-Fiとセルのインターワーキングを実行します。

キーサイトは、Wi-Fi®向けのE7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームを発表しました。これは、Wi-Fi 7を使用するデバイスのシグナリング無線周波数およびスループットテストを提供するネットワークエミュレーションソリューションです。

新しいKeysight E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームは、解析ソフトウェアを使用してより深い洞察を提供します。これには、関連するWi-Fiシグナリングおよび無線周波数スループット結果を生成するためのPHY/MACレベルの情報が含まれます。

新しいKeysight E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームは、固有の同期、優れた再現性、ケーブリングとテスト設定にかかる時間の短縮、自動化の向上、およびより高速なデバッグとレポート作成により、テストを簡素化します。

新しいKeysight E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームは、市場の既存のソリューションの3倍にあたる数百のクライアントを同時にエミュレートし、4x4 MIMO 320 MHz帯域幅を含むWi-Fi 7のスループットをサポートします。

ホワイトペーパー

Wi-Fi® 7について知っておくべきことすべて

ワイヤレスデータアクセスとスループットに対する消費者からの需要は、1997年に電気電子学会(IEEE)802.11規格の採用により無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)が最初に普及して以来、着実に成長しています。今日、ユーザーはデータ集約型のアプリケーションをサポートするために、高速WLANの広範な可用性を期待しています。また、家庭内でPC、スマートフォン、タブレット、カメラ、テレビ、スマートホームデバイスが増加するにつれて、ネットワークを共有するWLAN対応デバイスも大幅に増加しています。  

追加情報 

詳細については、Wi-Fi®用 E7515W UXM ワイヤレス接続テストプラットフォームをご覧ください。