E7515W UXM Testplattform für drahtlose Konnektivität für Wi-Fi

Medienpräsentation

E7515W UXM Übersicht der Testplattform für drahtlose Konnektivität

Keysight bietet komplette Entwicklungsökosysteme für die gesamte Mobilfunkbranche. 

Video

E7515W UXM Wireless Connectivity Testplattform im Fokus

Teilen: E7515W UXM Wireless Connectivity Testplattform im Fokus

Die neue Keysight E7515W UXM Wireless Connectivity Testplattform erweitert die UXM-Plattform – den weltweit leistungsstärksten 5G-Netzwerkemulator – um umfassende Wi-Fi-Tests. Das System ermöglicht die Durchführung von Wi-Fi-RF-zu-Anwendungs- und Wi-Fi-zu-Mobilfunk-Interworking-Tests.

Die neue Keysight E7515W UXM Wireless Connectivity Testplattform erweitert die UXM-Plattform – den weltweit leistungsstärksten 5G-Netzwerkemulator – um umfassende Wi-Fi-Tests. Das System ermöglicht die Durchführung von Wi-Fi-RF-zu-Anwendungs- und Wi-Fi-zu-Mobilfunk-Interworking-Tests.

Keysight stellt die E7515W UXM Wireless Connectivity Test Platform für Wi-Fi® vor, die Netzwerkemulationslösung, die Signalisierungs-, Funkfrequenz- und Durchsatztests für Geräte mit Wi-Fi 7 ermöglicht.

Die neue Keysight E7515W UXM Wireless Connectivity Test Platform nutzt Analysesoftware, um tiefergehende Einblicke zu gewinnen, einschließlich Informationen auf PHY-/MAC-Ebene, um relevante Ergebnisse zur Wi-Fi-Signalisierung und zum Funkfrequenzdurchsatz zu generieren.

Die neue Keysight E7515W UXM Wireless Connectivity Testplattform vereinfacht das Testen durch integrierte Synchronisierung, bessere Wiederholbarkeit, geringeren Zeitaufwand für Verkabelung und Testaufbau, höhere Automatisierung sowie schnelleres Debuggen und Berichten.

Die neue Keysight E7515W UXM Wireless Connectivity Test Platform emuliert Hunderte von Clients gleichzeitig – dreimal so viele wie bestehende Lösungen auf dem Markt – und unterstützt Wi-Fi-7-Durchsätze einschließlich 4x4 MIMO und 320 MHz Bandbreite.

White Paper

Alles, was Sie über Wi-Fi® 7 wissen müssen

Die Nachfrage der Verbraucher nach drahtlosem Datenzugriff und hoher Übertragungsgeschwindigkeit ist seit der Einführung des IEEE-802.11-Standards im Jahr 1997 und der damit einhergehenden Verbreitung von WLANs stetig gestiegen. Heute erwarten Anwender eine flächendeckende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-WLAN für datenintensive Anwendungen. Auch die Anzahl der WLAN-fähigen Geräte, die ein Netzwerk nutzen, hat mit der zunehmenden Verbreitung von PCs, Smartphones, Tablets, Kameras, Fernsehern und Smart-Home-Geräten in Privathaushalten deutlich zugenommen.  

Zusätzliche Informationen 

Weitere Informationen finden Sie unter E7515W UXM Wireless Connectivity Test Platform for Wi-Fi® .