IVおよびCVの複合特性評価の実施方法

パラメータアナライザ
+ パラメータアナライザ

IVおよびCV特性評価の自動化

半導体デバイスの特性評価では、ウェーハ上にデバイスが載った状態のまま、同一デバイスに対して電流-電圧(IV)測定と静電容量-電圧(CV)測定の両方が頻繁に求められます。測定システムには、高精度な電流・電圧の印加と多周波静電容量測定をサポートすると同時に、安定したケーブル接続の維持、寄生効果の最小化、残留測定誤差に対する高精度な補正の実行が求められます。

測定プロセスは、SMU CMUユニファイユニット(SCUU)、多周波静電容量測定ユニット(MFCMU)、および自動切替ハードウェアを組み合わせることで、測定ケーブルを再接続することなくIVおよびCV測定を実行できるようにします。内蔵された補正ルーチンと自動測定シーケンスにより、複数のウェーハテストサイトで測定精度を維持しながら、再現性の高い特性評価が可能になります。

IV-CV特性評価の自動化ソリューション

IVおよびCVの複合特性評価には、安定したプロービング構成を維持しながら、高精度な電流-電圧測定と静電容量-電圧測定の間をシームレスに切り替えることができる測定プラットフォームが必要です。このソリューションは、Keysightセミコンダクタ・デバイス・アナライザと、多周波静電容量測定ユニット(MFCMU)、ソース・モニタ・ユニット(SMU)、SMU CMUユニファイユニット(SCUU)、ガード・スイッチ・ユニット(GSWU)を統合し、手動でのケーブル変更を必要とせずに測定経路の切り替えを自動化します。EasyEXPERTソフトウェアにより、IV/CVの切り替え、オープン/ショート補正、オプションのロード補正、および自動テストの実行が管理されます。また、SCUUは接続されたSMUを使用して静電容量測定のDCバイアス機能を最大±100 Vまで拡張し、半導体デバイスを高精度かつ再現性よく特性評価できるようにします。

自動IV/CV特性評価ソリューションのブロック図を見る

静脈(IV)と中心静脈(CV)の特性評価を併用して行う方法:ブロック図

自動IV/CV特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

自動IV/CV特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?