自動化された管理によるネットワークの信頼性向上方法

VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォーム
+ VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォーム

ネットワーク信頼性ワークフローの自動化

通信サービスプロバイダーは、4Gのパフォーマンスを維持しながら、5G、ネットワークスライシング、ならびに新しい仮想、物理、およびクラウド要素を展開する必要がありますが、多くの場合、人員削減によりエンジニアリングおよびサポートチームは少なくなっています。目的は、両方の世代にわたるサービスパフォーマンスを継続的に可視化し、サブスクライバーに影響を与える前に問題が特定および切り分けられるようにすると同時に、エンジニアが5Gの展開、アクティベーション、および新しいテストの開発に集中できるようにすることです。

リアクティブな運用では、これを実現するのが難しくなります。問題は多くの場合、ソーシャルメディア、サービス監視サイト、顧客からの苦情、または原因を切り分けないリアクティブな監視ツールを通じて発見されます。手動でのトラブルシューティングでは、エンジニアがテストを実行し、複数のツールからのデータをふるいにかけ、結果を相関させ、問題を特定して根本原因を突き止める必要があり、新しい技術に必要な人員が消費されます。また、離職により可視化のギャップや専門知識の喪失も発生します。チームには、エミュレートされたユーザートラフィック、相関分析、および4Gと5Gの間で同じように機能する実用的なアラートを備えた、自動化された24時間体制のテストが必要であり、これにより、繰り返し発生する問題が自動的に検出され、エンジニアは別々のプロセスを介さずにテクノロジー間を移行できるようになります。

ネットワーク信頼性の自動化ソリューション

Keysight VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォームは、VisionWorksコントローラーと、24時間体制でエミュレートされたユーザートラフィックを生成する分散型仮想テストエージェント(VTA)を使用して、サービスアシュアランスを自動化します。VisionWorksは、テスト結果を相関および分析し、高度なシグネチャを繰り返し発生する条件に適用して、実用的なアラートを発行し、テスト、イベント相関、および根本原因分析から手動のステップを排除します。5Gアクティベーション、ネットワークスライシング、およびトラブルシューティング用に構築されたテストケースを4Gパフォーマンス管理に再適用できるため、チームは1つのプロセスで両方の世代にわたって作業できます。キーサイトのエキスパートは、テストとシグネチャの設計を支援します。あるTier 1事業者では、展開数が145から1,100を超えるVTAに増加し、1日あたり約250,000件のテストを実行し、その半数以上が4Gをサポートしていました。各VTAは20以上の手動リソースのテストワークロードを実行し、大規模な障害の約8時間前に問題が検出されました。

自動ネットワーク信頼性ソリューションのブロック図を見る

自動化された管理を通じてネットワークの信頼性を向上させる方法

自動ネットワーク信頼性ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

リソースとインサイトを発見する 自動ネットワーク信頼性のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?