自動車用レーダーのマルチパス性能の評価方法

レーダー・シーン・エミュレーター
+ レーダーシーンエミュレータ

直接および間接のレーダー反射の再現

マルチパスレーダーの検証には、遅延、角度、動き、および振幅が制御された、同期された直接および間接の反射パスが必要です。エンジニアは、主目標の応答と二次的な伝搬パスを表す複数の点反射を設定し、複合的な反射リターンが目標検出、レンジ、角度、およびトラックの挙動にどのように影響するかをモニタリングしながら、先進運転支援システム(ADAS)レーダーを作動させます。個々の反射の再現可能な制御を使用して、伝搬シナリオが構築されます。

さまざまなマルチパス条件を再現するために、反射パスの遅延、振幅、ジオメトリ、および相対位相を変化させながらテストを繰り返します。技術者は、測定されたレーダー応答と認識出力をプログラムされた反射モデルと比較し、干渉パターン、シフトした検出、見落とされたオブジェクト、または追加の偽目標を確認します。反射を同期させることでマルチパス環境が決定論的に保たれ、レーダーの挙動が特定の伝搬条件に結び付けられます。

自動車用レーダーのマルチパス検証ソリューション

テストを実行するには、複数のポイント反射を同期させて、レーダーセンサー用の直接および間接伝搬パスを作成する必要があります。Keysightレーダーシーンエミュレータを使用すると、各反射のレンジ、角度、動き、振幅を制御できるため、物理環境を変更することなくマルチパス条件を再現できます。反射パスを体系的に変化させて強め合う干渉および弱め合う干渉を発生させ、その結果得られる検出、レンジ、角度、トラッキングの挙動を観測できます。このソリューションは、プログラムされた伝搬条件と測定されたレーダー応答の間で再現性のある比較をサポートし、マルチパス効果が一般的に見られる高密度なクラッターおよび低俯角のシナリオの制御された評価を可能にします。

車載レーダーマルチパス検証ソリューションのデモを見る

車載レーダーマルチパス検証ソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

車載レーダーマルチパス検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?