マルチターゲット自動車用レーダーのシナリオを検証する方法

レーダー・シーン・エミュレーター
+ レーダーシーンエミュレータ

高密度マルチターゲットシーンによるレーダーの検証

マルチターゲットレーダーの検証では、レーダーセンサーの視野全体にわたって、オブジェクトの距離、角度、速度、反射レベルを同時に制御する必要があります。エンジニアは、さまざまな位置や間隔に静的ターゲットおよび移動ターゲットを設定し、検出および追跡の出力がプログラムされたシーンと一致するかどうかを監視しながら、先進運転支援システム(ADAS)レーダーセンサーを検証します。

オブジェクト数、距離、速度、角度を系統的に変更しながら、レーダーシーンが繰り返されます。3次元点群表現とマルチパス反射を使用して、より高密度のシーンを作成し、近接したオブジェクトを区別することができます。エンジニアは、実行間で高周波(RF)環境を決定論的に維持しながら、検出されたターゲット、到来角、距離、および追跡動作を意図したシーンと比較します。

マルチターゲット自動車用レーダー検証ソリューション

テストを実行するために、エンジニアは再現性のあるシーン内で、制御された距離、角度、速度に複数のシミュレートされたレーダーターゲットを配置する必要があります。キーサイトのレーダーシーンエミュレータ少数の孤立したターゲットではなく、自動車用レーダーの完全なシーンを生成するため、エンジニアはマルチターゲットおよびマルチアングル条件の下で検出および追跡の動作を検証できます。キーサイトは、76〜81 GHzでの動作、最大512個のターゲットのシミュレーション、および1.5〜300メートルの静的および動的ターゲット(最大400 km/hの速度)のサポートを指定しています。また、このシステムは、3D点群、マルチパス反射、および再現性のあるシステム検証シナリオ向けのハードウェア・イン・ザ・ループ統合もサポートしています。

マルチターゲット自動車レーダー検証ソリューションのデモを見る

マルチターゲット自動車レーダー検証ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

車載レーダー認識検証の追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?