自動車用短距離レーダーの検知精度を検証する方法

 レーダー・シーン・エミュレーター
+ レーダーシーン・エミュレータ

近距離でのレーダー検知テストの実施

近距離レーダーの検証には、レーダーセンサーに近い制御されたターゲットの距離、角度、速度、および反射レベルが必要です。エンジニアは、近傍界テスト領域内に静止物および移動物を設定し、ターゲットの検知、距離推定、およびトラック開始をモニタリングしながら、先進運転支援システム(ADAS)レーダーのテストを行います。レーダーシーン・エミュレータは、1.5メートルという至近距離で再現性の高いオブジェクトを提示するため、物理的なターゲットを移動させることなく、近接検知挙動を評価することができます。

ターゲットの距離、角度位置、速度、および間隔を体系的に変化させながら、同一のシーンが繰り返されます。ターゲットが近距離領域に入り、その中に留まり、退出する際、エンジニアは報告された距離、到来角、検知状態、およびトラック挙動をプログラムされたシーンと比較します。再現性のあるシーン生成により、試行間で無線周波数環境とターゲットのジオメトリを一定に保ちながら、しきい値挙動と分離性能を切り分けて評価することが可能になります。

自動車用短距離レーダーの検証ソリューション

テストを実行するために、エンジニアは制御された近距離、角度、速度で静止および移動するレーダーターゲットを提示する必要があります。キーサイトのレーダーシーン・エミュレータは、1.5メートルという至近距離のターゲットを含む再現性の高い車載レーダーシーンを生成し、センサー近傍での検知、距離推定、角度応答、およびトラック開始の評価をサポートします。エンジニアは物理的なリフレクターの位置を変更することなくターゲットの間隔や動きを変化させ、ソフトウェアやセンサーの改訂版の間で同じシナリオを繰り返すことができます。このソリューションは、連続した視野全体にわたるフルシーン生成をサポートし、近距離オブジェクトとより遠方のターゲットを組み合わせて、現実的な走行条件下での認識挙動をテストすることができます。

近距離車載レーダー検証ソリューションのデモを見る

近距離車載レーダー検証ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

近距離車載レーダー検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?