Como validar a detecção por radar automotivo de curto alcance

 Emulador de cena de radar
+ Emulador de cena de radar

Exercício de detecção por radar em curtas distâncias

A validação de radares de curto alcance requer que a distância, o ângulo, a velocidade e o nível de reflexão do alvo sejam controlados nas proximidades do sensor de radar. Os engenheiros configuram objetos fixos e em movimento dentro da região de teste de campo próximo e, em seguida, testam o radar do sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS) enquanto monitoram a detecção do alvo, a estimativa de alcance e o início do rastreamento. Um emulador de cena de radar apresenta objetos repetíveis a distâncias de até 1,5 metro, para que o comportamento de detecção em curta distância possa ser avaliado sem a necessidade de alvos físicos em movimento.

A mesma cena é repetida enquanto a distância do alvo, a posição angular, a velocidade e o espaçamento são variados sistematicamente. Os engenheiros comparam o alcance relatado, o ângulo de chegada, o estado de detecção e o comportamento do rastreamento com a cena programada, à medida que os alvos entram, permanecem e saem da região de curto alcance. A geração repetível de cenas permite isolar o comportamento dos limiares e o desempenho de separação, mantendo o ambiente de radiofrequência e a geometria do alvo consistentes entre as execuções.

Solução de validação para radares automotivos de curto alcance

Para realizar o teste, os engenheiros devem apresentar alvos de radar fixos e em movimento a distâncias, ângulos e velocidades curtas e controladas. O Emulador de Cena de Radar da Keysight gera cenas de radar automotivo repetíveis com alvos a uma distância mínima de 1,5 metros, permitindo a avaliação da detecção, estimativa de alcance, resposta angular e início do rastreamento próximo ao sensor. Os engenheiros podem variar o espaçamento e o movimento dos alvos sem reposicionar refletores físicos e, em seguida, repetir o mesmo cenário em diferentes versões de software ou sensores. A solução permite a geração de cenas completas em um campo de visão contínuo e pode combinar objetos de curto alcance com alvos mais distantes para testar o comportamento de percepção em condições realistas de direção.

Veja a demonstração da solução de validação de radares automotivos de curto alcance

Conheça os produtos da nossa solução de validação de radares automotivos de curto alcance

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação de radares automotivos de curto alcance

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?