단거리 자동차 레이더 탐지 성능 검증 방법

 레이더 씬 에뮬레이터
+ 레이더 씬 에뮬레이터

근거리 레이더 감지 성능 테스트

근거리 레이더 검증을 위해서는 레이더 센서에 가까운 거리에서 제어되는 타겟 거리, 각도, 속도 및 반사 레벨이 필요합니다. 엔지니어는 근거리 테스트 영역 내에 정적 및 동적 객체를 구성한 후, 타겟 감지, 거리 추정 및 트랙 시작을 모니터링하면서 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 레이더를 테스트합니다. 레이더 씬 에뮬레이터는 1.5미터의 가까운 거리에서 재현 가능한 객체를 제공하므로 물리적 타겟을 이동하지 않고도 근접 감지 동작을 평가할 수 있습니다.

타겟 거리, 각도 위치, 속도 및 간격을 체계적으로 변경하면서 동일한 시나리오가 반복됩니다. 타겟이 근거리 영역에 진입하고, 머무르고, 벗어날 때 엔지니어는 보고된 거리, 도달 각도, 감지 상태 및 트랙 동작을 프로그래밍된 시나리오와 비교합니다. 재현 가능한 씬 생성을 통해 실행 간에 무선 주파수 환경과 타겟 형상을 일관되게 유지하면서 임계값 동작 및 분리 성능을 격리할 수 있습니다.

단거리 자동차용 레이더 검증 솔루션

테스트를 수행하려면 엔지니어는 제어된 단거리, 각도 및 속도에서 정적 및 동적 레이더 타겟을 제시해야 합니다. 키사이트 레이더 씬 에뮬레이터는 1.5미터의 가까운 거리에서 타겟을 갖춘 재현 가능한 자동차 레이더 씬을 생성하여 센서 근처에서의 감지, 거리 추정, 각도 응답 및 트랙 시작 평가를 지원합니다. 엔지니어는 물리적 반사기를 재배치하지 않고도 타겟 간격과 모션을 변경할 수 있으며, 소프트웨어 또는 센서 리비전 전반에 걸쳐 동일한 시나리오를 반복할 수 있습니다. 이 솔루션은 인접한 시야각 전체에서 전체 씬 생성을 지원하며 근거리 객체를 원거리 타겟과 결합하여 현실적인 주행 조건에서 인지 동작을 테스트할 수 있습니다.

근거리 자동차 레이더 검증 솔루션 데모 보기

당사의 근거리 자동차 레이더 검증 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

근거리 자동차 레이더 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?