絶縁ゲート型バイポーラトランジスタの特性評価方法

パラメータアナライザ
+ パラメータアナライザ

高パワー絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)の直流特性評価

絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)の特性評価では、コレクタ、ゲート、エミッタ間で制御された電圧および電流を供給し、広範な動作範囲にわたってデバイスの応答を測定する必要があります。テストセットアップは、直流およびパルス測定に加え、出力特性、伝達特性、飽和電圧、漏れ電流、およびブレークダウン動作の高電圧および高電流スイープをサポートする必要があります。デバイス仕様で要求される場合は、CV(容量-電圧)測定を含めることも可能です。

測定プロセスでは、被測定デバイス(DUT)に制御されたスイープまたは定バイアス条件を適用し、対応する電流-電圧応答を記録します。出力特性はゲート電圧をステップさせながら測定し、伝達特性は制御されたコレクタ電圧のもとでゲート電圧を変化させる必要があり、ブレークダウン試験は漏れ電流を監視しながらコレクタ電圧を拡張します。コンプライアンス設定によって電圧、電流、および電力の制限を定義し、オシロスコープスタイルの波形表示はパルス測定条件の検証や自己発熱効果の回避に役立ちます。

高出力絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)の特性評価ソリューション

高パワー絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)の特性評価では、コンプライアンスとデバイスの自己発熱を制御しながら、高電流および高電圧の両方の動作領域でソースおよび測定を行う必要があります。パワーデバイス・アナライザ/カーブトレーサは、IGBTの直流および容量特性評価のための複数の測定機能を統合しています。超高電流ユニット(UHCU)によりパルス電流測定が1500 Aまで拡張され、超高電圧ユニット(UHVU)により最大10 kVまでのブレークダウン測定がサポートされます。また、本システムは最大3 kVの直流バイアスによる容量-電圧測定もサポートしています。EasyEXPERT Group+は、対話型測定、パラメータ抽出、解析、および自動テストシーケンスのために、トレーサテスト、アプリケーションテスト、クラシックテスト、およびクイックテストモードを提供します。

高電力IGBT特性評価ソリューションのブロック図を見る

高電力IGBT特性評価ソリューションのブロック図を見る

高パワーIGBT特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高パワー絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ特性評価に関する追加資料

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?