절연 게이트 양극성 트랜지스터의 특성 분석 방법

매개변수 분석기
+ 파라미터 분석기

고전력 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) DC 성능 특성화

절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 특성화에는 넓은 동작 범위에서 소자의 응답을 측정하는 동시에 컬렉터, 게이트, 에미터 전반에 걸쳐 제어된 전압 및 전류 소싱이 필요합니다. 테스트 셋업은 DC 및 펄스 측정은 물론, 출력 특성, 전달 특성, 포화 전압, 누설 전류, 항복 거동을 위한 고전압 및 고전류 스위프를 지원해야 합니다. 소자 사양에 따라 커패시턴스 대 전압(C-V) 측정이 포함될 수도 있습니다.

측정 프로세스는 피측정물(DUT)에 제어된 스위프 또는 일정한 바이어스 조건을 인가하고 이에 상응하는 전류-전압 응답을 기록합니다. 출력 특성은 게이트 전압을 스텝핑하면서 측정하고, 전달 특성은 제어된 컬렉터 전압에서 게이트 전압을 변화시켜야 하며, 항복 테스트는 누설 전류를 모니터링하면서 컬렉터 전압을 확장합니다. 컴플라이언스 설정은 전압, 전류, 전력 제한을 정의하며, 오실로스코프 스타일의 파형 뷰잉은 펄스 측정 조건을 검증하고 자체 발열 효과를 방지하는 데 도움이 됩니다.

고출력 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 특성 분석 솔루션

고전력 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 특성화는 컴플라이언스 및 소자 자체 발열을 제어하는 동시에 고전류 및 고전압 동작 영역 모두에서 소싱 및 측정을 수행해야 합니다. 전력 소자 분석기/커브 트레이서는 IGBT DC 및 커패시턴스 특성화를 위한 여러 측정 기능을 결합합니다. 초고전류 유닛(UHCU)은 펄스 전류 측정을 1500 A까지 확장하고, 초고전압 유닛(UHVU)은 10 kV까지의 항복 측정을 지원합니다. 또한 이 시스템은 최대 3 kV DC 바이어스의 커패시턴스-전압 측정을 지원합니다. EasyEXPERT Group+는 대화식 측정, 파라미터 추출, 분석 및 자동화된 테스트 시퀀스를 위해 트레이서 테스트, 애플리케이션 테스트, 클래식 테스트, 퀵 테스트 모드를 제공합니다.

고전력 IGBT 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

고전력 IGBT 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

고전력 IGBT 특성화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

고전력 절연 게이트 양극성 트랜지스터 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?