Como caracterizar transistores bipolares de porta isolada

Analisador de parâmetros
+ Analisador de parâmetros

Caracterização do desempenho em corrente contínua de transistores bipolares de porta isolada de alta potência

A caracterização do transistor bipolar de porta isolada (IGBT) requer o fornecimento controlado de tensão e corrente no coletor, na porta e no emissor, enquanto se mede a resposta do dispositivo em uma ampla faixa de operação. A configuração de teste deve suportar medições em corrente contínua e pulsadas, além de varreduras de alta tensão e alta corrente para características de saída, características de transferência, tensão de saturação, corrente de fuga e comportamento de ruptura. Medições de capacitância em função da tensão também podem ser incluídas quando as especificações do dispositivo assim o exigirem.

O processo de medição aplica varreduras controladas ou condições de polarização constante ao dispositivo em teste e registra a resposta corrente-tensão correspondente. As características de saída são medidas enquanto a tensão de porta é alterada gradualmente; as características de transferência exigem a variação da tensão de porta sob uma tensão de coletor controlada; e os testes de ruptura aumentam a tensão de coletor enquanto monitoram a corrente de fuga. As configurações de conformidade definem os limites de tensão, corrente e potência, enquanto a visualização de formas de onda no estilo osciloscópio ajuda a verificar as condições de medição pulsadas e a evitar efeitos de autoaquecimento.

Solução para caracterização de transistores bipolares de porta isolada de alta potência

A caracterização de transistores bipolares de porta isolada (IGBT) de alta potência requer a geração e a medição de corrente e tensão em regiões operacionais de alta corrente e alta tensão, ao mesmo tempo em que se controla a conformidade e o autoaquecimento do dispositivo. O Power Device Analyzer/Curve Tracer combina múltiplas capacidades de medição para a caracterização de IGBTs em corrente contínua e de capacitância. Uma Unidade de Corrente Ultra-Alta (UHCU) amplia as medições de corrente pulsada até 1.500 A, enquanto uma Unidade de Tensão Ultra-Alta (UHVU) suporta medições de ruptura até 10 kV. O sistema também suporta medições de capacitância-tensão com polarização de até 3 kV CC. O EasyEXPERT Group+ oferece os modos Tracer Test, Application Test, Classic Test e Quick Test para medições interativas, extração de parâmetros, análise e sequências de teste automatizadas.

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de IGBTs de alta potência

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de IGBTs de alta potência

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de IGBTs de alta potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?