Cómo caracterizar los transistores bipolares de puerta aislada

Analizador de parámetros
+ Analizador de parámetros

Caracterización del comportamiento en corriente continua de los transistores bipolares de puerta aislada de alta potencia

La caracterización de los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) requiere un suministro controlado de tensión y corriente a través del colector, la puerta y el emisor, al tiempo que se mide la respuesta del dispositivo en un amplio rango de funcionamiento. El equipo de ensayo debe permitir realizar mediciones en corriente continua y pulsadas, además de barridos de alta tensión y alta corriente para determinar las características de salida, las características de transferencia, la tensión de saturación, la corriente de fuga y el comportamiento en caso de ruptura. También pueden incluirse mediciones de capacitancia en función de la tensión cuando así lo requieran las especificaciones del dispositivo.

El proceso de medición aplica barridos controlados o condiciones de polarización constante al dispositivo sometido a prueba y registra la respuesta corriente-tensión correspondiente. Las características de salida se miden variando gradualmente la tensión de puerta; las características de transferencia requieren variar la tensión de puerta con una tensión de colector controlada; y las pruebas de ruptura consisten en aumentar la tensión de colector mientras se supervisa la corriente de fuga. Los ajustes de conformidad definen los límites de tensión, corriente y potencia, mientras que la visualización de formas de onda, al estilo de un osciloscopio, ayuda a verificar las condiciones de medición por impulsos y a evitar los efectos de autocalentamiento.

Solución para la caracterización de transistores bipolares de puerta aislada de alta potencia

La caracterización de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) de alta potencia requiere generar y medir corrientes y tensiones en rangos de funcionamiento tanto de alta corriente como de alta tensión, al tiempo que se controla la deformabilidad y el autocalentamiento del dispositivo. El analizador de dispositivos de potencia/trazador de curvas combina múltiples capacidades de medición para la caracterización de IGBT en corriente continua y de capacitancia. Una unidad de corriente ultraalta (UHCU) amplía las mediciones de corriente pulsada hasta los 1500 A, mientras que una unidad de tensión ultraalta (UHVU) permite realizar mediciones de ruptura hasta los 10 kV. El sistema también admite mediciones de capacitancia-tensión con una polarización de hasta 3 kV de corriente continua. EasyEXPERT Group+ ofrece los modos «Tracer Test», «Application Test», «Classic Test» y «Quick Test» para realizar mediciones interactivas, extracción de parámetros, análisis y secuencias de pruebas automatizadas.

Consulta el diagrama de bloques de la solución de caracterización de IGBT de alta potencia

Consulta el diagrama de bloques de la solución de caracterización de IGBT de alta potencia

Descubre los productos de nuestra solución de caracterización de IGBT de alta potencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?