キーサイトは、Essential、Expert、Proの3つのパフォーマンスグレードの信号発生器を提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
デバイスまたはシステムを、基本的な信号から複雑な広帯域信号までで刺激します。
汎用から計測グレードの信号生成に対応する当社のアナログソースをご覧ください。
RFテスト用の当社のごくコンパクトで高純度な周波数シンセサイザを探索しましょう。
特定のプロトコルをテストするために、複雑な信号シナリオを正確にシミュレートする
コンパクトなマルチチャネル信号生成により、システムを拡張できます。
キーサイトのベクトル信号発生器は、複雑でデジタル変調された現実的な信号を高い信号完全性で用いて、被試験デバイスやシステムに印加することを可能にします。 当社の信号生成ソフトウェアと組み合わせることで、5G New Radio(NR)などのセルラー通信、無線LAN(WLAN)802.11などのワイヤレス接続、GNSS(全地球測位衛星システム)などのナビゲーションソリューション向けに、事前定義された規格準拠の波形を用いた迅速かつ正確なテストを実施できます。最大周波数、帯域幅、チャネル数、位相ノイズに基づき、必要な信号発生器の性能を選択してください。 当社モデルラインナップをご覧ください Essential から Pro パフォーマンスグレードまで、お客様の用途に最適なモデルをお選びください。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
キーサイトのアナログ信号発生器は、高精度な周波数制御、柔軟な構成、高速スイッチング速度により、低位相ノイズ信号を供給します。周波数、最大チャネル数、位相ノイズ、出力パワーに基づいて、必要なアナログ信号発生器のパフォーマンスレベルを選択してください。EssentialからProまでの幅広いパフォーマンスレベルのモデルから、お客様のアプリケーションに最適なものをお探しください。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyキーサイトのFS周波数シンセサイザは、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザを含むFS1-クラスおよびFS2-クラスです。これらは、高速スイッチング速度、低位相ノイズ、高信号品質を提供し、正確な周波数制御で幅広い信号に対応します。シングルチャネルおよびマルチチャネルオプション、および様々なフォームファクタが利用可能であり、信号発生器のより高度な変調機能が不要な場合に、当社の周波数シンセサイザは、スケールダウンされた手頃な価格のコンパクトなオプションを提供します。コンパクトなサイズにより、無線通信、レーダー、電子戦、量子コンピューティングなど、様々なアプリケーションのテストシステムに簡単に統合できます。最大周波数、位相コヒーレントチャネル数、位相ノイズ、およびスイッチング周波数に基づいて、必要な周波数シンセサイザのパフォーマンスレベルを選択してください。
キーサイトのアジャイル信号発生器は、任意波形発生器を使用して、レーダー、電磁スペクトル運用 (EMSO)、アンテナテスト向けの特定のプロトコルや独自の通信フォーマットをテストするための複雑な信号環境をシミュレートします。その高速な周波数、振幅、位相スイッチング機能により、複数の脅威シナリオを正確にエミュレートできます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化したものを構成してください。
キーサイトのモジュラー型アナログおよびベクトル信号発生器は、マルチチャネル測定機能、測定速度、および省スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されています。これらは、共有プロセッサ、シャーシ、およびその他のモジュラー型計測器を備えたテストシステムを構築するために必要なスケーラビリティと柔軟性を提供します。6 GHzから44 GHzまでの周波数範囲と様々なパフォーマンスレベルのモデルが用意されており、お客様のアプリケーションに最適なモジュラー型信号発生器を選択できます。
キーサイトのベクトル信号発生器は、複雑でデジタル変調された現実的な信号を高い信号完全性で用いて、被試験デバイスやシステムに印加することを可能にします。 当社の信号生成ソフトウェアと組み合わせることで、5G New Radio(NR)などのセルラー通信、無線LAN(WLAN)802.11などのワイヤレス接続、GNSS(全地球測位衛星システム)などのナビゲーションソリューション向けに、事前定義された規格準拠の波形を用いた迅速かつ正確なテストを実施できます。最大周波数、帯域幅、チャネル数、位相ノイズに基づき、必要な信号発生器の性能を選択してください。 当社モデルラインナップをご覧ください Essential から Pro パフォーマンスグレードまで、お客様の用途に最適なモデルをお選びください。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
キーサイトのアナログ信号発生器は、高精度な周波数制御、柔軟な構成、高速スイッチング速度により、低位相ノイズ信号を供給します。周波数、最大チャネル数、位相ノイズ、出力パワーに基づいて、必要なアナログ信号発生器のパフォーマンスレベルを選択してください。EssentialからProまでの幅広いパフォーマンスレベルのモデルから、お客様のアプリケーションに最適なものをお探しください。
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyキーサイトのFS周波数シンセサイザは、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザを含むFS1-クラスおよびFS2-クラスです。これらは、高速スイッチング速度、低位相ノイズ、高信号品質を提供し、正確な周波数制御で幅広い信号に対応します。シングルチャネルおよびマルチチャネルオプション、および様々なフォームファクタが利用可能であり、信号発生器のより高度な変調機能が不要な場合に、当社の周波数シンセサイザは、スケールダウンされた手頃な価格のコンパクトなオプションを提供します。コンパクトなサイズにより、無線通信、レーダー、電子戦、量子コンピューティングなど、様々なアプリケーションのテストシステムに簡単に統合できます。最大周波数、位相コヒーレントチャネル数、位相ノイズ、およびスイッチング周波数に基づいて、必要な周波数シンセサイザのパフォーマンスレベルを選択してください。
キーサイトのアジャイル信号発生器は、任意波形発生器を使用して、レーダー、電磁スペクトル運用 (EMSO)、アンテナテスト向けの特定のプロトコルや独自の通信フォーマットをテストするための複雑な信号環境をシミュレートします。その高速な周波数、振幅、位相スイッチング機能により、複数の脅威シナリオを正確にエミュレートできます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化したものを構成してください。
キーサイトのモジュラー型アナログおよびベクトル信号発生器は、マルチチャネル測定機能、測定速度、および省スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されています。これらは、共有プロセッサ、シャーシ、およびその他のモジュラー型計測器を備えたテストシステムを構築するために必要なスケーラビリティと柔軟性を提供します。6 GHzから44 GHzまでの周波数範囲と様々なパフォーマンスレベルのモデルが用意されており、お客様のアプリケーションに最適なモジュラー型信号発生器を選択できます。
無線通信
デジタルプリディストーションソフトウェアを備えた信号発生器と信号アナライザを使用して、パワーアンプの性能を評価します。
無線通信
信号発生器を使用して、テストフィクスチャのデエンベディングとマッチング補正を自動化します。
あらゆるレベルのエンジニア向けに厳選された学習プログラムを通じて、技術知識を深めましょう。製品の基礎知識、測定手法、実用的な動画デモを自分のペースで学び、ますます複雑化するエンジニアリング上の課題にキーサイトのソリューションをどのように活用できるかを習得してください。
信号発生器の基礎知識とデモンストレーションを通じて、生成された信号が電子機器およびRF試験をどのように支えているかを理解しましょう。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
最大周波数: 信号発生器の最大周波数は、生成可能な最高周波数を示すため、極めて重要です。この側面は、ターゲットアプリケーションとの互換性を確保するために不可欠です。例えば、無線通信、レーダー、6G研究では、実世界の条件をシミュレートしてデバイスを正確にテストおよび検証するために、信号発生器は必要な周波数帯域を網羅している必要があります。
変調帯域幅: 変調帯域幅とは、通信システムにおいて信号が情報を伝送するために効果的に変調できる周波数範囲を指します。5G NR、Wi-Fi 7、超広帯域 (UWB) などの高データレート、複雑な変調方式、広帯域信号を必要とする最新の通信システム、レーダー、6Gアプリケーションのテストには、より広い帯域幅が不可欠です。
チャネル数: マルチチャネル信号発生器は、MIMO(多入力多出力)テスト、ビームフォーミング、レーダーシミュレーション、位相コヒーレント信号生成などのアプリケーションに不可欠です。チャネル間の正確な同期は、正確なデバイス特性評価とシステム性能評価のために極めて重要です。ビームフォーミングなどのアプリケーションでは、信号は位相コヒーレントで時間同期している必要があります。詳細については、以下のホワイトペーパーをご覧ください。
位相ノイズ: 位相ノイズとは、信号の位相における短期間の不要な変動を指し、時間領域ではジッタとして、周波数領域ではキャリア信号周辺のサイドバンドノイズとして現れます。高レベルの位相ノイズは、通信システム、レーダー、あるいは高精度なタイミングや同期を必要とするあらゆるアプリケーションにおいて、信号の完全性、変調精度、およびシステム全体の性能を低下させる可能性があるため、RFおよびマイクロ波アプリケーションにおいて極めて重要なパラメータです。
出力パワー: RF信号発生器の出力パワーとは、出力ポートから供給されるRFエネルギーの量を指し、dBm(1ミリワットに対するデシベル)またはワット(W)で測定されます。これは、発生器が生成するRF信号の強度を表します。高出力パワーの主な利点は次のとおりです。
ベクトル信号発生器とアナログ信号発生器の違いは、それぞれの機能と生成する信号の種類にあり、RFエンジニアリングにおける異なるテストおよびアプリケーションのニーズに対応します。
アナログ信号発生器は、周波数、振幅、位相変調などの基本的なパラメータを持つ連続的なRF信号を生成します。正弦波やその他の単純な波形を生成します。アナログ信号発生器は通常、操作が簡単ですが、最新の通信システムで利用される高度なデジタル変調技術を再現することはできません。
対照的に、ベクトル信号発生器は、LTE、Wi-Fi、5Gなどのワイヤレス規格で使用されるような、実世界の通信信号を模倣した複雑なデジタル変調RF信号を生成できます。ベクトル信号発生器は、信号の振幅と位相の両方を制御し(「ベクトル」の由来)、特定の変調タイプ(QAM、PSK、OFDMなど)を持つ複雑な波形を生成し、現実的なテストのためにノイズやフェージングなどの劣化を導入できます。このため、これらは最新のデジタル通信システムの設計、テスト、トラブルシューティングに不可欠です。
RF信号発生器は、制御された無線周波数信号を生成する能力を活用し、テスト、開発、運用目的のために、さまざまな業界で幅広い用途があります。主な用途をいくつか示します。
1. 通信機器の試験:RF信号発生器は、携帯電話、基地局、衛星システムなどの通信機器を試験するために信号をシミュレートします。これらは、受信感度、信号品質、およびさまざまな変調方式(4G、5G、Wi-Fiなど)における性能の評価に役立ちます。
2. 電子機器の開発と校正:エンジニアは、RF信号発生器を活用して、増幅器、ミキサー、フィルタなどのRF回路の設計やトラブルシューティングを行います。
3. ワイヤレスシステムの検証:ワイヤレス技術(Bluetooth、Zigbee、IoTデバイスなど)の開発において、信号発生器は、システムの性能、相互運用性、および業界標準への準拠性を評価するために、複雑な変調信号を生成します。
4. 航空宇宙・防衛分野:RF信号発生器は、レーダーシステム、ミサイル誘導システム、および軍用無線機の試験のために、レーダー信号、電子戦シナリオ、通信リンクをシミュレートします。また、ノイズや干渉を意図的に発生させて、システムの堅牢性を評価することも可能です。
5. 自動車産業:コネクテッドカーの台頭に伴い、自動車用レーダー(アダプティブ・クルーズ・コントロール用など)や車車間通信システムは、信号発生器によって生成される高精度なRF信号を用いて試験されています。
要するに、RF信号発生器は、実世界のRF環境をシミュレートするための不可欠なツールです。これらは、さまざまな分野で無線周波数技術に依存するシステムの設計、テスト、最適化を可能にします。
適切な信号源を選ぶ最善の方法は、信号源の種類、周波数範囲、変調能力、位相ノイズ、出力電力、およびチャンネル数を、用途の要件に合わせて選定することです。
RFおよびマイクロ波試験:一般的なRF部品、受信機、送信機、およびシステムの試験を行う場合は、必要な搬送波周波数、出力電力レベル、スイッチング速度、およびスペクトル純度を満たす信号源を選択してください。クリーンな連続波または掃引RF信号が必要な場合には、アナログ信号発生器や周波数シンセサイザがよく使用されます。
無線通信の試験:5G、Wi-Fi、無線LAN(WLAN)、全地球測位衛星システム(GNSS)、およびその他のデジタル変調システムについては、規格に準拠した現実的な波形を生成できる十分な変調帯域幅を備えたベクトル信号発生器を選択してください。 キーサイト・テクノロジーズのベクトル信号発生器は、複雑なデジタル変調信号を用いてデバイスやシステムを刺激するように設計されており、規格準拠のセルラー、WLAN、およびGNSSテスト用の信号生成ソフトウェアと組み合わせて使用することができます。
レーダー、航空宇宙、防衛分野の試験:レーダー、電子戦、アンテナ、および多脅威シミュレーションにおいては、低位相ノイズ、高速周波数切り替え、広い周波数範囲、および位相コヒーレントなマルチチャンネル動作を優先します。アジャイル信号発生器は、周波数、振幅、位相の高速切り替えを伴う複雑な信号環境のシミュレーションに最適です。
デジタルおよび高速波形生成:デジタル、光、および任意波形のアプリケーションでは、波形生成能力、サンプリングレート、アナログ帯域幅、メモリ深度、および同期について検討してください。拡張性、高いチャネル密度、または厳密なタイミング整合性が求められる場合は、モジュラー型または任意波形発生器プラットフォームの方が適している場合があります。
自動テストおよび生産テストシステム:自動テスト環境では、モジュラー型信号発生器、PXI(Peripheral Component Interconnect Extensions)ベースの信号源、LAN(Local Area Network)/USB(Universal Serial Bus)/GPIB(General-Purpose Interface Bus)による制御、ソフトウェアドライバ、および測定ワークフローとの統合を検討してください。 キーサイトのモジュラー型信号発生器は、マルチチャンネル機能、測定速度、コンパクトな設置面積、および拡張可能なテストシステム統合が求められるアプリケーション向けに設計されています。
信号源を選定する際に最も重要な仕様は、周波数範囲、変調帯域幅、位相ノイズ、出力電力、チャネル数、スイッチング速度、高調波、およびソフトウェアの互換性です。
周波数範囲:信号源は、被試験装置の基本周波数帯域に加え、高調波、中間周波数、およびミリ波に関する要件をすべて満たすものでなければなりません。高度なRF、ワイヤレス、レーダー、および衛星アプリケーションの場合、周波数範囲は数十GHzにまで及ぶことがあります。
変調帯域幅:変調帯域幅によって、その発生器が5G、Wi-Fi、レーダー、および高データレート通信システムで使用される広帯域信号を生成できるかどうかが決まります。変調帯域幅が広いほど、より複雑な波形、より広いチャネル、および高度な変調方式が可能になります。
位相ノイズ:位相ノイズは、信号の純度、受信機の感度測定、隣接チャネル性能、誤差ベクトル振幅(EVM)、およびレーダーの分解能に影響を及ぼします。位相ノイズを低減することは、高性能RFの検証、レーダー、航空宇宙、および通信システムの試験において特に重要です。
出力電力とレベル精度:出力電力によって、その発生源が被試験デバイスを直接駆動できるか、あるいはケーブル、スイッチ、およびフィクスチャによる損失を補償できるかが決まります。レベル精度と再現性は、信頼性の高い特性評価や生産試験において重要です。
出力数または位相コヒーレントチャネル数:マルチ入力マルチ出力(MIMO)、ビームフォーミング、フェーズドアレイレーダー、アンテナ試験、およびコヒーレント受信機の検証には、マルチチャネル信号源が必要です。複数の信号が正確なタイミング関係を維持しなければならない場合、位相の整合と同期は極めて重要です。
周波数切り替え速度:高速な切り替えにより、自動試験システムのスループットが向上し、ホッピング、パルス、またはアジャイルな信号環境を現実的にシミュレートすることが可能になります。
高調波およびスプリアス特性:高調波およびスプリアス放射が低減されているため、生成された信号によって不要な測定誤差が生じたり、デバイスの性能が隠蔽されたりすることを防ぐことができます。
ソフトウェアおよび波形サポート:信号発生ソフトウェア、波形ライブラリ、および規格準拠のテストアプリケーションにより、セットアップ時間の短縮と再現性の向上が図られます。キーサイト・テクノロジーズの信号源は、RF、マイクロ波、ワイヤレス、レーダー、および自動テストなど、幅広いアプリケーションに対応しています。
高い信号完全性と低い位相ノイズを確保するための最も効果的な方法は、スペクトル純度の高い信号源を選択し、適切な基準信号と配線手法を採用し、出力レベル、変調、および試験設定を慎重に構成することです。
位相ノイズの少ない信号源を選択してください:測定オフセットおよび搬送波周波数に適した位相ノイズ性能を持つ信号発生器または周波数シンセサイザを選択してください。キーサイト・テクノロジーズの信号源には、RFおよびマイクロ波試験向けに、低位相ノイズと高信号品質を重視したベクトル、アナログ、およびシンセサイザの各オプションが用意されています。
安定した周波数基準を使用する:複数の計測器を同期させる際は、高品質な内部基準を使用するか、信号源を低ノイズの外部10 MHz基準にロックしてください。安定した基準を使用することで、周波数精度が向上し、測定システム全体のタイミングの不確かさが低減されます。
出力電力レベルの最適化:ダイナミックレンジを維持できる程度に信号源の出力を十分に高く設定しますが、下流のコンポーネントで圧縮が生じたり、被試験装置に過負荷がかかったり、歪みが増大したりしないよう、過度に高くしすぎないようにしてください。
ケーブルおよびコネクタの損失を最小限に抑える:対象周波数に対応した高品質のRFケーブル、アダプタ、減衰器、およびコネクタを使用してください。不適切な配線は、不整合、損失、反射、および再現性の問題を引き起こす可能性があります。
高調波およびスプリアス信号の抑制:フィルタリング、適切なレベル設定、およびクリーンな信号源構成を用いて、不要な高調波やスプリアス成分を低減します。これは、受信機、ミキサー、レーダーシステム、および高ダイナミックレンジのRFデバイスを試験する際に特に重要です。
テスト環境の校正:デバイスの入力端子におけるケーブル損失、スイッチの損失、増幅器のゲイン、およびフィクスチャの影響を考慮します。校正を行うことで振幅の精度が向上し、被試験デバイス(DUT)の信号が意図したテスト条件に合致するよう確保できます。
タイミングが重要な場合は、位相コヒーレントな信号源を使用してください。マルチ入力マルチ出力(MIMO)、ビームフォーミング、レーダー、およびコヒーレント受信機の試験では、位相コヒーレンス、共有基準、および同期トリガに対応した信号源を使用してください。
無線通信の試験では、信号源を用いて、規格に準拠した現実的なRF信号を生成し、制御された条件下でデバイス、受信機、チップセット、モジュール、およびシステムを刺激します。
規格準拠の波形の生成:ベクトル信号発生器は、5Gニューラジオ(NR)、LTE、Wi-Fi、無線LAN(WLAN)802.11、全地球測位衛星システム(GNSS)などの無線規格向けに、デジタル変調信号を生成します。キーサイト・テクノロジーズのベクトル信号発生器は、信号生成ソフトウェアと組み合わせて使用することで、あらかじめ定義された規格準拠の波形を用いた迅速かつ正確な試験を実施できます。
受信機の感度試験:エンジニアは信号源を用いて、受信機に低レベルの変調信号を印加し、微弱信号条件下でその装置が信号をどれだけ正確に検出し、復調できるかを測定します。
EVMおよび変調品質の検証:高品質な信号源は、ワイヤレス機器におけるエラーベクトル振幅(EVM)、コンステレーション品質、隣接チャネル特性、およびその他の変調性能指標の検証に役立ちます。
MIMOおよびビームフォーミング試験:マルチチャネル信号発生器は、タイミングと位相関係を制御しながら複数の同期したRFパスを生成することで、マルチ入力マルチ出力(MIMO)、ビームフォーミング、キャリアアグリゲーション、およびフェーズドアレイの検証に対応しています。
干渉および共存試験:信号源を用いて、妨害源、隣接チャネル干渉源、あるいは複雑な共存シナリオをエミュレートし、現実的なRF環境下におけるデバイスの性能を評価することができます。
プロトコルおよびシステムレベルの検証:信号発生器は、ソフトウェア、アナライザ、チャネルエミュレータ、および自動テストワークフローと組み合わせることで、初期の研究開発段階から設計検証、製造テストに至るまで、ワイヤレス性能の検証を支援します。
信号源を自動テストシステムに統合する最善の方法は、リモート制御インターフェース、ソフトウェアドライバ、同期機能を備え、かつワークフローで求められる周波数、帯域幅、出力、およびチャネル性能を満たす信号源を選択することです。
適切なフォームファクタを選択してください。ベンチトップ型信号発生器は、研究開発や柔軟な実験室環境に適していますが、高密度・高スループットの自動試験システムには、モジュラー型信号発生器の方が適している場合が多いです。キーサイトのモジュラー型信号発生器は、マルチチャンネル測定機能、測定速度、コンパクトな設置面積、および拡張性の高いシステム統合を実現するように設計されています。
リモート制御の互換性を確認する:ローカルエリアネットワーク(LAN)、ユニバーサル・シリアル・バス(USB)、汎用インターフェースバス(GPIB)、または周辺機器相互接続拡張(PXI)による制御に対応しているかを確認するとともに、プログラマブル計測器用標準コマンド(SCPI)コマンド、交換可能仮想計測器(IVI)ドライバ、あるいはテストチームが使用する自動化環境を通じたプログラミングのサポートについても確認する。
計測機器の同期:共通の周波数基準、トリガー、およびタイミング信号を使用して、信号源とアナライザ、デジタイザ、オシロスコープ、スイッチ、およびデバイス制御用ハードウェアを同期させます。
波形の作成と読み込みの自動化:信号発生ソフトウェアやアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を使用して、波形の作成、ダウンロード、呼び出し、およびシーケンス化を行います。これにより、セットアップ時間が短縮され、研究開発、検証、および生産試験における再現性が向上します。
伝送損失と校正の考慮:ケーブル損失、スイッチ損失、増幅器の利得、およびフィクスチャ補正を自動ワークフローに組み込み、被試験装置に供給される電力が正確かつ再現性のあるものとなるようにします。
スループットの最適化:実稼働環境や大量検証においては、周波数切り替え速度、リストモード、高速波形呼び出し、安定したトリガ動作、および信頼性の高いリモート操作を優先してください。
テストのニーズの拡大に合わせて拡張可能:マルチポートデバイス、MIMO(多入力多出力)無線、フェーズドアレイ、または複雑なシステムの場合は、複数のチャネル、位相コヒーレンス、および追加の計測器やシャーシへの拡張に対応した信号源を選択してください。