Escolha entre uma ampla variedade de softwares especializados para a criação de sinais de teste complexos para diversas aplicações, ferramentas de uso geral e de forma de onda, ou acessórios como extensores de frequência, cabeamento, kits de calibração e muito mais.
Aprimore seus conhecimentos técnicos com percursos de aprendizagem cuidadosamente selecionados para engenheiros de todos os níveis. Explore os fundamentos dos produtos, técnicas de medição e demonstrações práticas em vídeo no seu próprio ritmo para aprender a aplicar as soluções da Keysight a desafios de engenharia cada vez mais complexos.
Explore os conceitos básicos e as demonstrações sobre geradores de sinal para entender como os sinais gerados auxiliam nos testes eletrônicos e de RF.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Frequência máxima: A frequência máxima de um gerador de sinais é fundamental, pois indica a frequência mais alta que ele pode produzir. Esse aspecto é essencial para garantir a compatibilidade com as aplicações de destino. Por exemplo, em comunicações sem fio, radares e pesquisas 6G, o gerador de sinais deve abranger as bandas de frequência necessárias para testar e validar dispositivos com precisão, simulando condições do mundo real.
Largura de banda de modulação: A largura de banda de modulação refere-se à faixa de frequência na qual um sinal pode ser efetivamente modulado para transportar informações em um sistema de comunicação. Larguras de banda mais amplas são essenciais para testar sistemas de comunicação modernos, radares e aplicações 6G, que exigem altas taxas de dados, esquemas de modulação complexos e sinais de banda larga, como 5G NR, Wi-Fi 7 e banda ultralarga (UWB).
Número de canais: Os geradores de sinal multicanal são essenciais para aplicações como testes MIMO (múltiplas entradas, múltiplas saídas), beamforming, simulações de radar e geração de sinal com coerência de fase. A sincronização precisa entre os canais é fundamental para a caracterização precisa do dispositivo e a avaliação do desempenho do sistema. Para aplicações como beamforming, o sinal deve ser coerente em fase e alinhado no tempo. Para obter mais informações, consulte o seguinte white paper.
Ruído de fase: O ruído de fase refere-se às flutuações indesejadas de curto prazo na fase de um sinal, manifestando-se como instabilidade no domínio do tempo e ruído de banda lateral no domínio da frequência em torno do sinal portador. É um parâmetro crucial em aplicações de RF e micro-ondas, pois altos níveis de ruído de fase podem degradar a integridade do sinal, a precisão da modulação e o desempenho geral do sistema em aplicações como sistemas de comunicação, radar ou qualquer aplicação que exija sincronização ou temporização precisa.
Potência de saída: A potência de saída de um gerador de sinal RF refere-se à quantidade de energia RF fornecida por uma porta de saída, medida em dBm (decibéis relativos a 1 miliwatt) ou watts (W). Ela representa a intensidade do sinal RF que o gerador produz. Os principais benefícios da alta potência de saída incluem:
A diferença entre um gerador de sinal vetorial e um gerador de sinal analógico reside nas suas capacidades e nos tipos de sinais que produzem, atendendo a necessidades distintas de teste e aplicação na engenharia de RF.
Um gerador de sinal analógico produz sinais de RF contínuos com parâmetros básicos, incluindo frequência, amplitude e modulação de fase. Ele gera ondas senoidais ou outras formas de onda simples. Embora os geradores de sinal analógico sejam normalmente mais simples de operar, eles não conseguem replicar as técnicas avançadas de modulação digital utilizadas nos sistemas de comunicação modernos.
Em contrapartida, um gerador de sinal vetorial pode gerar sinais de RF complexos e modulados digitalmente, imitando sinais de comunicação do mundo real, como os usados em padrões sem fio como LTE, Wi-Fi ou 5G. Os geradores de sinal vetorial controlam tanto a amplitude quanto a fase do sinal (daí o termo “vetorial”), produzindo formas de onda complexas com tipos específicos de modulação (por exemplo, QAM, PSK, OFDM) e podem introduzir interferências como ruído ou desvanecimento para testes realistas. Isso os torna essenciais para projetar, testar e solucionar problemas em sistemas modernos de comunicação digital.
Os geradores de sinais de RF têm uma ampla gama de aplicações em vários setores, utilizando sua capacidade de gerar sinais de radiofrequência controlados para fins de teste, desenvolvimento e operação. Aqui estão algumas aplicações importantes:
1. Testes de telecomunicações: os geradores de sinais de RF simulam sinais para testar equipamentos de comunicação, como telefones celulares, estações base e sistemas de satélite. Eles ajudam a avaliar a sensibilidade do receptor, a qualidade do sinal e o desempenho sob diversos esquemas de modulação (por exemplo, 4G, 5G, Wi-Fi).
2. Desenvolvimento e calibração de sistemas eletrônicos: Os engenheiros utilizam geradores de sinais de RF para projetar e solucionar problemas em circuitos de RF, incluindo amplificadores, misturadores e filtros.
3.Validação de sistemas sem fio da : No desenvolvimento de tecnologias sem fio (por exemplo, Bluetooth, Zigbee, dispositivos de IoT), os geradores de sinal produzem sinais modulados complexos para avaliar o desempenho do sistema, a interoperabilidade e a conformidade com os padrões do setor.
4. Aeroespacial e Defesa: Os geradores de sinais de RF simulam sinais de radar, cenários de guerra eletrônica e links de comunicação para testar sistemas de radar, orientação de mísseis e rádios militares. Eles podem introduzir ruído ou interferência para avaliar a robustez do sistema.
5. Indústria automotiva: Com o surgimento dos veículos conectados, os radares automotivos (por exemplo, para o controle de cruzeiro adaptativo) e os sistemas de comunicação veículo a veículo são testados com sinais de RF precisos produzidos por geradores de sinal.
Em essência, os geradores de sinal RF são ferramentas indispensáveis para simular ambientes RF do mundo real. Eles permitem o projeto, o teste e a otimização de sistemas que dependem da tecnologia de radiofrequência em diversos setores.
A melhor maneira de escolher a fonte de sinal adequada é adequar o tipo de fonte, a faixa de frequência, a capacidade de modulação, o ruído de fase, a potência de saída e o número de canais aos requisitos da sua aplicação.
Testes de RF e micro-ondas: Para testes gerais de componentes de RF, receptores, transmissores e sistemas, escolha uma fonte de sinal que atenda à frequência portadora, ao nível de potência de saída, à velocidade de comutação e à pureza espectral exigidos. Geradores de sinal analógicos e sintetizadores de frequência são frequentemente utilizados quando são necessários sinais de RF de onda contínua ou varridos de alta pureza.
Testes de comunicação sem fio; Para 5G, Wi-Fi, rede local sem fio (WLAN), sistema global de navegação por satélite (GNSS) e outros sistemas com modulação digital, escolha um gerador de sinais vetoriais com largura de banda de modulação suficiente para criar formas de onda realistas baseadas em padrões. Os geradores de sinais vetoriais da Keysight Technologies são projetados para estimular dispositivos e sistemas com sinais complexos modulados digitalmente e podem ser combinados com software de geração de sinais para testes baseados em padrões de redes celulares, WLAN e GNSS.
Testes de radar, aeroespaciais e de defesa: Para simulação de radar, guerra eletrônica, antenas e ameaças múltiplas, priorize baixo ruído de fase, comutação rápida de frequência, ampla cobertura de frequência e operação multicanal com coerência de fase. Geradores de sinal ágeis são ideais para simular ambientes de sinais complexos com comutação rápida de frequência, amplitude e fase.
Geração de formas de onda digitais e de alta velocidade: Para aplicações digitais, ópticas e de formas de onda arbitrárias, leve em consideração a capacidade de geração de formas de onda, a taxa de amostragem, a largura de banda analógica, a profundidade de memória e a sincronização. Plataformas de geradores de formas de onda modulares ou arbitrárias podem ser mais adequadas quando for necessária escalabilidade, alta densidade de canais ou alinhamento temporal preciso.
Sistemas de teste automatizados e de produção: Para ambientes de teste automatizados, considere geradores de sinal modulares, fontes baseadas em PXI (Peripheral Component Interconnect), controle via rede local (LAN) / barramento serial universal (USB) / barramento de interface de uso geral (GPIB), drivers de software e integração com fluxos de trabalho de medição. Os geradores de sinal modulares da Keysight são projetados para aplicações que exigem capacidade multicanal, velocidade de medição, tamanho compacto e integração escalável com sistemas de teste.
As especificações mais importantes na escolha de uma fonte de sinal são: faixa de frequência, largura de banda de modulação, ruído de fase, potência de saída, número de canais, velocidade de comutação, harmônicos e compatibilidade de software.
Faixa de frequência: Afonte de sinal deve abranger as bandas de frequência fundamentais e quaisquer requisitos relativos a harmônicas, frequências intermediárias ou ondas milimétricas do dispositivo em teste. Para aplicações avançadas de RF, wireless, radar e satélite, a cobertura de frequência pode se estender até dezenas de GHz.
Largura de banda de modulação:A largura de banda de modulaçãodetermina se a fonte é capaz de gerar sinais de banda larga utilizados em sistemas 5G, Wi-Fi, radares e sistemas de comunicação de alta taxa de dados. Uma largura de banda de modulação maior permite formas de onda mais complexas, canais mais amplos e formatos de modulação avançados.
Ruído de fase:O ruído de faseafeta a pureza do sinal, as medições de sensibilidade do receptor, o desempenho em canais adjacentes, a magnitude do vetor de erro (EVM) e a resolução do radar. Um ruído de fase mais baixo é especialmente importante para a validação de RF de alto desempenho e para testes de sistemas de radar, aeroespaciais e de comunicação.
Potência de saída e precisão de nível:A potência de saídadetermina se a fonte pode alimentar diretamente o dispositivo em teste ou compensar as perdas em cabos, chaves e acessórios. A precisão e a repetibilidade do nível são importantes para uma caracterização confiável e para testes de produção.
Número de saídas ou canais coerentes em fase:São necessárias fontes de sinal multicanaispara sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), formação de feixes, radares de matriz faseada, testes de antenas e validação de receptores coerentes. O alinhamento de fase e a sincronização são essenciais quando vários sinais precisam manter relações temporais precisas.
Velocidade de comutação de frequência:A comutação rápidaaumenta a taxa de processamento em sistemas de teste automatizados e permite a simulação realista de ambientes de sinais com salto de frequência, pulsados ou ágeis.
Desempenho em termos de harmônicos e espúrios: Baixos níveis deharmônicos e de emissões espúrias ajudam a garantir que o sinal gerado não introduza erros de medição indesejados nem oculte o desempenho do dispositivo.
Suporte a software e formas de onda:Softwares de geração de sinais, bibliotecas de formas de onda e aplicativos de teste baseados em padrões ajudam a reduzir o tempo de configuração e a melhorar a repetibilidade. As fontes de sinal da Keysight Technologies oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações de RF, micro-ondas, tecnologia sem fio, radar e testes automatizados.
A maneira mais eficaz de garantir alta integridade de sinal e baixo ruído de fase é selecionar uma fonte de sinal com elevada pureza espectral, utilizar práticas adequadas de referência e cabeamento e configurar cuidadosamente o nível de saída, a modulação e a configuração do teste.
Escolha uma fonte com baixo ruído de fase: selecioneum gerador de sinal ou sintetizador de frequência com desempenhode ruído de fase adequado aos seus deslocamentos de medição e à frequência portadora. As fontes de sinal da Keysight Technologies incluem opções vetoriais, analógicas e de sintetizador que priorizam o baixo ruído de fase e a alta qualidade do sinal para testes de RF e micro-ondas.
Utilize uma referência de frequência estável: utilizeuma referência interna de alta qualidade ou sincronize a fonte de sinal com uma referência externa de 10 MHz de baixo ruído ao sincronizar vários instrumentos. Uma referência estável melhora a precisão da frequência e reduz a incerteza de temporização em todo o sistema de medição.
Otimize o nível de potência de saída: definaa saída da fonte de sinal em um nível alto o suficiente para manter a faixa dinâmica, mas não tão alto a ponto de comprimir os componentes a jusante, sobrecarregar o dispositivo em teste ou aumentar a distorção.
Minimize as perdas nos cabos e conectores: utilizecabos de RF, adaptadores, atenuadores e conectores de alta qualidade, adequados para a frequência alvo. Um cabeamento inadequado pode causar desajustes, perdas, reflexões e problemas de repetibilidade.
Controle de harmônicos e sinais espúrios: utilizefiltragem, planejamento adequado de níveis e configurações de fonte limpas para reduzir harmônicos indesejados e conteúdo espúrio. Isso é especialmente importante ao testar receptores, misturadores, sistemas de radar e dispositivos de RF de alta faixa dinâmica.
Calibre a configuração de teste: leveem consideraçãoa perda no cabo, a perda no switch, o ganho do amplificador e os efeitos do dispositivo de teste na entrada do equipamento. A calibração melhora a precisão da amplitude e ajuda a garantir que o sinal no equipamento em teste corresponda à condição de teste pretendida.
Utilize fontes com coerência de fase quando a sincronização for importante: paratestes de MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), formação de feixes, radar e receptores coerentes, utilize fontes de sinal que ofereçam coerência de fase, referências compartilhadas e acionamento sincronizado.
As fontes de sinal são utilizadas em testes de comunicação sem fio para gerar sinais de RF realistas e baseados em padrões, que simulam dispositivos, receptores, chipsets, módulos e sistemas em condições controladas.
Geração de formas de onda baseadas em padrões:Os geradores de sinais vetoriaiscriam sinais modulados digitalmente para padrões sem fio, como o 5G New Radio (NR), LTE, Wi-Fi, rede local sem fio (WLAN) 802.11 e sistema global de navegação por satélite (GNSS). Os geradores de sinais vetoriais da Keysight Technologies podem ser combinados com softwares de geração de sinais para realizar testes rápidos e precisos utilizando formas de onda predefinidas baseadas em padrões.
Teste de sensibilidade do receptor: Os engenheirosutilizam fontes de sinal para aplicar sinais modulados de baixo nível a um receptor e medem a capacidade do dispositivo de detectar e demodular sinais em condições de sinal fraco.
Validaçãoda magnitude do vetor de erro (EVM) e da qualidade da modulação: Umafonte de sinal de alta qualidade ajuda a validar a magnitude do vetor de erro, a qualidade da constelação, o comportamento em canais adjacentes e outras métricas de desempenho da modulação em dispositivos sem fio.
Teste de MIMO e beamforming:Os geradores de sinal multicanaloferecem suporte à tecnologia de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), beamforming, agregação de portadoras e validação de matrizes de antenas em fase, gerando múltiplos caminhos de RF sincronizados com relações de tempo e fase controladas.
Testes de interferência e coexistência:As fontes de sinalpodem simular bloqueadores, interferentes de canais adjacentes ou cenários complexos de coexistência para avaliar o desempenho de um dispositivo em ambientes de RF realistas.
Validação de protocolos e em nível de sistema: quandocombinadas com software, analisadores, emuladores de canais e fluxos de trabalho de teste automatizados, as fontes de sinal ajudam a validar o desempenho sem fio, desde as fases iniciais de P&D até a verificação do projeto e os testes de fabricação.
A melhor maneira de integrar uma fonte de sinal a um sistema de teste automatizado é selecionar uma fonte que possua interfaces de controle remoto, drivers de software, recursos de sincronização e o desempenho em frequência, largura de banda, potência e canais exigido pelo fluxo de trabalho.
Escolha o formato adequado:os geradores de sinal de bancadasão úteis para P&D e configurações flexíveis de laboratório, enquanto os geradores de sinal modulares costumam ser mais adequados para sistemas de teste automatizados de alta densidade e alto rendimento. Os geradores de sinal modulares da Keysight foram projetados para oferecer capacidade de medição multicanal, velocidade de medição, tamanho compacto e integração escalável ao sistema.
Confirme a compatibilidade com controle remoto: verifique se hásuporte para controle via rede local (LAN), barramento serial universal (USB), barramento de interface de uso geral (GPIB) ou extensões de interconexão de componentes periféricos (PXI), bem como suporte à programação por meio de comandos padrão para instrumentos programáveis (SCPI), drivers de instrumentos virtuais intercambiáveis (IVI) ou ambientes de automação utilizados pela equipe de testes.
Sincronizar instrumentos: Usereferências de frequência, gatilhos e sinais de temporização compartilhados para sincronizar a fonte de sinal com analisadores, digitalizadores, osciloscópios, comutadores e hardware de controle de dispositivos.
Automatize a criação e o carregamento de formas de onda: utilizesoftwares de geração de sinais ou interfaces de programação de aplicativos (APIs) para criar, baixar, recuperar e sequenciar formas de onda. Isso reduz o tempo de configuração e melhora a repetibilidade em testes de P&D, validação e produção.
Levar em conta a perda no trajeto e a calibração: incorporara perda no cabo, a perda no comutador, o ganho do amplificador e a correção do dispositivo de fixação ao fluxo de trabalho automatizado, de modo que a potência fornecida ao dispositivo em teste seja precisa e repetível.
Otimize para o rendimento: emprodução ou validação de alto volume, priorize a velocidade de comutação de frequência, o modo de lista, a recuperação rápida de formas de onda, o acionamento estável e a operação remota confiável.
Expanda conforme as necessidades de teste aumentam: paradispositivos multiportas, rádios MIMO (multiple-input multiple-output), matrizes de fase ou sistemas complexos, escolha fontes de sinal que ofereçam suporte a múltiplos canais, coerência de fase e expansão para instrumentos ou chassis adicionais.