Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinais vetoriais Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XG4 inclui os modelos AP5041A-AP5042A e a classe XG5 inclui o modelo N5186A MXG.
Os geradores de sinal vetorial Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XG4 inclui os modelos AP5041A-AP5042A e a classe XG5 inclui o N5186A MXG. Nossos modelos Expert se baseiam nas capacidades dos nossos modelos Essential com larguras de banda mais amplas e pureza espectral aprimorada, bem como recursos de ponta como síntese digital direta (DDS), um refletômetro integrado (classe XG5) e até quatro saídas coerentes em fase para testes complexos como multiple-input / multiple-output (MIMO) e beamforming. A DDS permite comutação rápida de frequência e reduz o ruído de fase e a distorção. O refletômetro integrado caracteriza a correspondência do dispositivo em teste (DUT) com um único botão para gerar um sinal corrigido por correspondência no plano de referência, visando reduzir a incerteza da medição. Os geradores de sinal vetorial Expert apresentam software para criar modulações complexas como 5G NR e sinais multi-tom. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou monte a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Gere sinais complexos de banda larga necessários para aplicações de agregação de portadoras e pré-distorção digital (DPD) com largura de banda de até 1 GHz por canal.
Garanta medições repetíveis e de alta qualidade para acelerar os testes de P&D ou otimizar as margens de teste de produção com baixa relação de potência do canal adjacente (ACPR) e alta potência de saída.
Acelere os testes ou emule sinais de alta velocidade, como radares, com velocidades de comutação rápidas e pré-programação do modo de lista de frequência, amplitude e outros parâmetros.
Fundamental para capturar medições precisas em aplicações altamente sensíveis, como radares, comunicações via satélite e osciladores de alta frequência.
Maximum frequency
8.5 GHz até 40 GHz
Maximum modulation bandwidth
400 MHz até 1 GHz
Number of outputs
1 até 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz até -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm até 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-45 dBc até -35 dBc
Frequency switching speed
2 µs até 800 µs
AP5041A
O gerador de sinais vetoriais AP5041A G3 é um gerador de sinais vetoriais de canal único e ultraágil com um modulador I/Q interno de alto desempenho.
Permite varredura de frequência contínua (CW) ultrarrápida excepcional, chirping, modulação intra-pulso, salto de frequência e modelagem de pulso, tudo com ruído de fase muito baixo. Um modulador I/Q interno de alto desempenho permite formas de onda de modulação personalizadas e suporta esquemas de modulação dedicados, incluindo modulação aviônica.
O software de geração de sinais PathWave é um conjunto flexível de ferramentas de criação de sinais que pode reduzir o tempo gasto na simulação de sinais. Os sinais de referência otimizados para desempenho do software — validados pela Keysight — aprimoram a caracterização e a verificação de seus dispositivos.
AP5042A
O gerador de sinais vetoriais AP5042A G3 é um gerador de sinais vetoriais multicanal e ultraágil com um modulador I/Q interno de alto desempenho.
Permite varredura de frequência contínua (CW) excepcional e ultrarrápida, chirping, modulação intra-pulso, salto de frequência e modelagem de pulso, tudo com ruído de fase muito baixo. Por canal, um modulador I/Q interno de alto desempenho permite formas de onda de modulação personalizadas e suporta esquemas de modulação dedicados, incluindo modulação aviônica. Cada saída pode ser programada independentemente em frequência, potência, fase e modulação, e as saídas são coerentes em fase com excelente estabilidade de fase.
O software de geração de sinais PathWave é um conjunto flexível de ferramentas de criação de sinais que pode reduzir o tempo gasto na simulação de sinais. Os sinais de referência otimizados para desempenho do software — validados pela Keysight — aprimoram a caracterização e a verificação de seus dispositivos.
N5186A
Gerador de sinal vetorial compacto e multicanal capaz de gerar sinais de até 8,5 GHz com 1 GHz de largura de banda de modulação por canal.
As tecnologias em evolução nas comunicações sem fio e nas aplicações aeroespaciais e de defesa exigem uma cobertura de frequência mais alta, utilizando esquemas de modulação complexos, como múltiplas entradas/múltiplas saídas (MIMO), beamforming e multiplexação, para maximizar a taxa de transferência de dados. O gerador de sinais vetoriais Keysight N5186A MXG fornece resultados consistentes e repetíveis, ideais para testes multiportas. Os circuitos integrados específicos para aplicações (ASICs) DAC personalizados do MXG utilizam síntese digital direta para fornecer sinais precisos em uma caixa fácil de usar.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os geradores tradicionais utilizam moduladores IQ para criar sinais digitais. Os moduladores IQ modulam um sinal após ele passar por um conversor digital-analógico (DAC). Uma desvantagem dessa arquitetura é sua suscetibilidade a imagens e LO feedthrough. Em contrapartida, o gerador de sinal Pro emprega uma arquitetura DDS que utiliza conversão digital ascendente, o que significa que ele modula o sinal antes que ele passe por um DAC. O gerador de sinal Pro aproveita a técnica de conversão digital ascendente para obter excelente fidelidade de sinal, eliminando a distorção de imagens ou LO feedthrough e garantindo resultados de teste precisos.
A remoção de acessórios é uma técnica usada em testes de RF para eliminar o impacto dos acessórios de teste — como cabos, conectores ou placas de teste — dos dados de medição. Esse processo permite que os engenheiros avaliem com precisão o desempenho real do dispositivo em teste (DUT). Em configurações de alta frequência, os acessórios podem introduzir efeitos parasitários, como capacitância, indutância ou perda de sinal, que podem distorcer as medições das características do DUT, incluindo o ganho.
A desintegração consiste em caracterizar as propriedades elétricas do dispositivo e subtrair matematicamente sua influência dos dados brutos. Isso efetivamente muda o plano de referência da medição para os terminais do DUT, garantindo uma caracterização precisa do DUT como se ele estivesse diretamente conectado ao instrumento de teste. Esse processo é crucial para validar componentes de RF em aplicações como sistemas sem fio ou antenas.
Um refletômetro mede tanto a onda incidente quanto a onda refletida no plano de medição usando um par de acopladores direcionais. Ao capturar essas informações, é possível calcular a correção necessária para fornecer o nível de potência desejado no plano de medição e minimizar a ondulação. O ajuste do nível de saída da fonte garante que a potência incidente no plano de medição atinja o nível desejado sem efeitos indesejados, como ondulação.
Um refletômetro integrado em um gerador de sinais vetoriais permite que você facilmente:
Com o pressionar de um botão, agora você pode calcular o coeficiente de reflexão do DUT ou realizar correções pontuais. Tradicionalmente, era necessário um especialista técnico para desmontar os dispositivos de teste ou caracterizar a correspondência do nosso DUT.