Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpertベクトル信号発生器には2つのクラスがあります。XG4-classにはAP5041A-AP5042Aが含まれ、XG5-classにはN5186A MXGが含まれます。当社のExpertモデルは、Essentialモデルの機能を基盤として、より広い帯域幅と強化されたスペクトル純度、さらにダイレクトデジタルシンセシス(DDS)、内蔵リフレクトメータ(XG5-class)、および多入力多出力(MIMO)やビームフォーミングのような複雑なテストのための最大4つの位相コヒーレント出力といった最先端の機能を提供します。DDSは高速周波数スイッチングを可能にし、位相ノイズと歪みを低減します。内蔵リフレクトメータは、ボタン1つで被試験デバイス(DUT)のマッチングを特性評価し、測定不確実性を低減するためにリファレンスプレーンでマッチング補正された信号を生成します。Expertベクトル信号発生器は、5G NRやマルチトーン信号のような複雑な変調を作成するソフトウェアを搭載しています。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キャリアアグリゲーションおよびデジタルプリディストーション(DPD)アプリケーションに必要な複雑な広帯域信号を、チャンネルあたり最大1 GHzの帯域幅で生成します。
低隣接チャネル電力比 (ACPR) と高出力により、再現性のある高品質な測定を確保し、R&D試験を加速したり、生産試験マージンを最適化したりします。
高速スイッチング速度と、周波数、振幅、その他のパラメータのリストモード事前プログラミングにより、レーダーのような高速移動信号のテストを加速したり、エミュレートしたりできます。
レーダー、衛星通信、高周波発振器などの高感度アプリケーションで正確な測定を行うために不可欠です。
Maximum frequency
8.5 GHz ~ 40 GHz
Maximum modulation bandwidth
400 MHz ~ 1 GHz
Number of outputs
1 ~ 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz ~ -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm ~ 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-45 dBc ~ -35 dBc
Frequency switching speed
2 µs ~ 800 µs
AP5041A
AP5041A G3ベクトル信号発生器は、高性能な内部I/Q変調器を備えたシングルチャネルの超アジャイルベクトル信号発生器です。
非常に低い位相ノイズで、優れた超高速連続波(CW)周波数掃引、チャープ、パルス内変調、周波数ホッピング、パルス整形を実現します。高性能な内蔵I/Qモジュレータは、カスタマイズされた変調波形を可能にし、アビオニクス変調を含む専用の変調方式をサポートします。
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できる柔軟な信号生成ツールスイートです。キーサイトによって検証された、このソフトウェアの性能最適化されたリファレンス信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
AP5042A
AP5042A G3ベクトル信号発生器は、高性能な内部I/Q変調器を備えたマルチチャネルの超アジャイルベクトル信号発生器です。
非常に低い位相ノイズで、優れた超高速連続波(CW)周波数掃引、チャープ、パルス内変調、周波数ホッピング、パルス整形を実現します。チャンネルごとに、高性能な内蔵I/Qモジュレータは、カスタマイズされた変調波形を可能にし、アビオニクス変調を含む専用の変調方式をサポートします。各出力は、周波数、パワー、位相、変調を個別にプログラムでき、出力は優れた位相安定性で位相コヒーレントです。
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションにかかる時間を短縮できる柔軟な信号生成ツールスイートです。キーサイトによって検証された、このソフトウェアの性能最適化されたリファレンス信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
N5186A
コンパクトなマルチチャンネルベクトル信号発生器で、信号生成 8.信号生成 が可能 GHz 1 GHz の変調帯域幅を備えたコンパクトなチャネル。
無線通信および航空宇宙・防衛アプリケーションにおける進化するテクノロジーは、データスループットを最大化するために、MIMO(Multiple-Input / Multiple-Output)、ビームフォーミング、多重化などの複雑な変調方式を用いたより広範な周波数カバレッジを要求しています。Keysight N5186A MXGベクトル信号発生器は、マルチポートテストに最適な、一貫性のある再現性の高い結果を提供します。MXGのカスタムDACアプリケーション固有集積回路(ASIC)は、ダイレクトデジタルシンセシスを使用して、使いやすいワンボックスで高精度な信号を生成します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
従来のジェネレータは、IQ変調器を使用してデジタル信号を生成します。IQ変調器は、デジタル-アナログコンバータ(DAC)を通過した後に信号を変調します。このアーキテクチャの欠点は、イメージやLOフィードスルーに対する感受性です。対照的に、Pro信号発生器はデジタルアップコンバージョンを利用するDDSアーキテクチャを採用しており、これはDACを通過する前に信号を変調することを意味します。Pro信号発生器は、デジタルアップコンバージョン技術を活用して優れた信号忠実度を実現し、イメージやLOフィードスルーによる歪みを排除し、正確なテスト結果を保証します。
フィクスチャ・デエンベディングは、RFテストにおいて、ケーブル、コネクタ、テストボードなどのテストフィクスチャの影響を測定データから除去するために使用される手法です。このプロセスにより、エンジニアは被試験デバイス(DUT)の真の性能を正確に評価できます。高周波構成では、フィクスチャが容量、インダクタンス、信号損失などの寄生効果を導入し、ゲインを含むDUTの特性測定を歪める可能性があります。
デエンベディングとは、フィクスチャの電気的特性を評価し、その影響を未加工データから数学的に差し引くことです。これにより、測定基準面がDUTの端子に効果的にシフトし、DUTがテスト機器に直接接続されているかのように、DUTの正確な特性評価が保証されます。このプロセスは、ワイヤレスシステムやアンテナなどのアプリケーションにおけるRFコンポーネントの検証に不可欠です。
リフレクトメータは、一対の方向性結合器を使用して、測定面における入射波と反射波の両方を測定します。この情報を取得することで、測定面で目的のパワーレベルを供給し、リップルを最小限に抑えるために必要な補正を計算できます。ソースの出力レベルを調整することで、測定面における入射パワーが、リップルなどの不要な影響なしに目的のレベルを満たすことが保証されます。
ベクトル信号発生器に内蔵されたリフレクトメータにより、簡単に以下のことが可能です。
ボタンを1回押すだけで、DUTの反射係数を計算したり、スポット補正を実行したりできるようになりました。従来は、テストフィクスチャのデエンベディングやDUTのマッチング特性評価には、専門の技術エキスパートが必要でした。