Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert Vektorsignalgeneratoren gibt es in zwei Klassen. Zur XG4-Klasse gehören die Modelle AP5041A-AP5042A, zur XG5-Klasse der N5186A MXG.
Keysight Expert Vektorsignalgeneratoren sind in zwei Klassen erhältlich. Die XG4-class umfasst die AP5041A-AP5042A und die XG5-class umfasst den N5186A MXG. Unsere Expert Modelle bauen auf den Fähigkeiten unserer Essential Modelle auf, mit größeren Bandbreiten und verbesserter spektraler Reinheit, sowie modernsten Funktionen wie der direkten digitalen Synthese (DDS), einem integrierten Reflektometer (XG5-class) und bis zu vier phasenstarren Ausgängen für komplexe Tests wie Multiple-Input / Multiple-Output (MIMO) und Beamforming. DDS ermöglicht schnelles Frequenzschalten und reduziert Phasenrauschen und Verzerrungen. Das integrierte Reflektometer charakterisiert die Anpassung des Prüflings (DUT) mit einem einzigen Tastendruck, um ein anpassungskorrigiertes Signal an der Referenzebene für eine reduzierte Messunsicherheit zu erzeugen. Expert Vektorsignalgeneratoren verfügen über Software zur Erzeugung komplexer Modulationen wie 5G NR und Mehrtonsignale. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder erstellen Sie die, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Erzeugen komplexer Breitbandsignale, die für Carrier Aggregation und digitale Vorverzerrung (DPD)-Anwendungen benötigt werden, mit einer Bandbreite von bis zu 1 GHz pro Kanal.
Gewährleisten Sie wiederholbare, qualitativ hochwertige Messungen, um die F&E-Tests zu beschleunigen oder die Produktionstestmargen mit niedrigem benachbartem Kanalleistungsverhältnis (ACPR) und hoher Ausgangsleistung zu optimieren.
Beschleunigen Sie Tests oder simulieren Sie schnell wechselnde Signale wie Radar mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten und Listenmodus-Vorprogrammierung von Frequenz, Amplitude und anderen Parametern.
Unerlässlich für die Erfassung präziser Messungen in hochsensiblen Anwendungen wie Radar, Satellitenkommunikation und Hochfrequenzoszillatoren.
Maximum frequency
8.5 GHz bis 40 GHz
Maximum modulation bandwidth
400 MHz bis 1 GHz
Number of outputs
1 bis 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz bis -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm bis 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-45 dBc bis -35 dBc
Frequency switching speed
2 µs bis 800 µs
AP5041A
Der Vektorsignalgenerator AP5041A G3 ist ein einkanaliger, extrem flexibler Vektorsignalgenerator mit einem leistungsstarken internen I/Q-Modulator.
Ermöglicht hervorragende, ultraschnelle Dauerstrich-Frequenzsweeps (CW), Chirping, Intrapulsmodulation, Frequenzspringen und Pulsformung, jeweils mit sehr geringem Phasenrauschen. Ein interner I/Q-Modulator mit hoher Leistung ermöglicht kundenspezifische Modulationswellenformen und unterstützt dedizierte Modulationsverfahren einschließlich Avionik-Modulation.
Die Signalgenerierungssoftware PathWave ist eine flexible Suite von Werkzeugen zur Signalerzeugung, mit der Sie den Zeitaufwand für die Signalsimulation reduzieren können. Die leistungsoptimierten Referenzsignale der Software – validiert von Keysight – verbessern die Charakterisierung und Verifizierung Ihrer Bauelemente.
AP5042A
Der AP5042A G3 Vektorsignalgenerator ist ein mehrkanaliger, extrem flexibler Vektorsignalgenerator mit einem leistungsstarken internen I/Q-Modulator.
Ermöglicht hervorragende, ultraschnelle Dauerstrich-Frequenzsweeps (CW), Chirping, Intrapulsmodulation, Frequenzspringen und Pulsformung, jeweils mit sehr geringem Phasenrauschen. Pro Kanal ermöglicht ein interner High-Performance I/Q-Modulator kundenspezifische Modulationswellenformen und unterstützt dedizierte Modulationsverfahren einschließlich Avionik-Modulation. Jeder Ausgang kann in Frequenz, Leistung, Phase und Modulation unabhängig programmiert werden, und die Ausgänge sind phasen-kohärent mit ausgezeichneter Phasenstabilität.
Die Signalgenerierungssoftware PathWave ist eine flexible Suite von Werkzeugen zur Signalerzeugung, mit der Sie den Zeitaufwand für die Signalsimulation reduzieren können. Die leistungsoptimierten Referenzsignale der Software – validiert von Keysight – verbessern die Charakterisierung und Verifizierung Ihrer Bauelemente.
N5186A
Kompakter, mehrkanaliger Vektorsignalgenerator für die Signalerzeugung bis zu 8,5 GHz mit 1 GHz Modulationsbandbreite pro Kanal.
Die sich stetig weiterentwickelnden Technologien in der drahtlosen Kommunikation sowie in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erfordern höhere Frequenzabdeckung durch komplexe Modulationsverfahren wie MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output), Beamforming und Multiplexing, um den Datendurchsatz zu maximieren. Der Keysight N5186A MXG Vektorsignalgenerator liefert konsistente und reproduzierbare Ergebnisse und eignet sich ideal für Multiport-Tests. Die kundenspezifischen DAC-ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltungen) des MXG nutzen die direkte digitale Synthese, um präzise Signale in einem benutzerfreundlichen Gehäuse bereitzustellen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Herkömmliche Signalgeneratoren nutzen IQ-Modulatoren zur Erzeugung digitaler Signale. Diese modulieren das Signal nach dem Durchlauf durch einen Digital-Analog-Wandler (DAC). Ein Nachteil dieser Architektur ist ihre Anfälligkeit für Spiegelfrequenzen und Übersprechen des Lokaloszillators (LO). Im Gegensatz dazu verwendet der Pro-Signalgenerator eine DDS-Architektur mit digitaler Aufwärtskonvertierung. Das bedeutet, dass das Signal moduliert wird, bevor es den DAC durchläuft. Der Pro-Signalgenerator nutzt diese digitale Aufwärtskonvertierungstechnik für eine exzellente Signaltreue, eliminiert Verzerrungen durch Spiegelfrequenzen oder Übersprechen des LO und gewährleistet so präzise Testergebnisse.
Die Entfernung von Messvorrichtungen (Fixture De-Embedding) ist eine Technik, die in der Hochfrequenzprüfung eingesetzt wird, um den Einfluss von Testvorrichtungen – wie Kabeln, Steckverbindern oder Testplatinen – auf die Messdaten zu eliminieren. Dieses Verfahren ermöglicht es Ingenieuren, die tatsächliche Leistung des Prüflings (DUT) präzise zu beurteilen. In Hochfrequenzkonfigurationen können Testvorrichtungen parasitäre Effekte wie Kapazität, Induktivität oder Signalverluste verursachen, die die Messungen der DUT-Eigenschaften, einschließlich der Verstärkung, verfälschen können.
Das De-Embedding besteht darin, die elektrischen Eigenschaften der Messvorrichtung zu charakterisieren und deren Einfluss mathematisch von den Rohdaten zu subtrahieren. Dadurch wird die Messebene effektiv auf die Anschlüsse des Prüflings verschoben, was eine präzise Charakterisierung des Prüflings gewährleistet, als wäre er direkt mit dem Messgerät verbunden. Dieses Verfahren ist entscheidend für die Validierung von HF-Komponenten in Anwendungen wie drahtlosen Systemen oder Antennen.
Ein Reflektometer misst mithilfe zweier Richtkoppler sowohl die einfallende als auch die reflektierte Welle in der Messebene. Durch die Erfassung dieser Daten lässt sich die notwendige Korrektur berechnen, um den gewünschten Leistungspegel in der Messebene zu erreichen und die Restwelligkeit zu minimieren. Die Anpassung des Ausgangspegels der Quelle gewährleistet, dass die einfallende Leistung in der Messebene den gewünschten Wert ohne unerwünschte Effekte wie Restwelligkeit erreicht.
Ein in einen Vektorsignalgenerator integriertes Reflektometer ermöglicht Ihnen Folgendes:
Mit einem einzigen Knopfdruck können Sie nun den Reflexionskoeffizienten des Prüflings berechnen oder eine Punktkorrektur durchführen. Bisher war hierfür ein spezialisierter Techniker erforderlich, um die Testvorrichtungen zu entfernen oder die Anpassung des Prüflings zu charakterisieren.