Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 벡터 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG4 클래스에는 AP5041A-AP5042A가 포함되고 XG5 클래스에는 N5186A MXG가 포함됩니다. 키사이트 Expert 모델은 더 넓은 대역폭과 향상된 스펙트럼 순도, 그리고 직접 디지털 합성(DDS), 내장형 반사계(XG5 클래스)와 같은 최첨단 기능, 그리고 다중 입력/다중 출력(MIMO) 및 빔포밍과 같은 복잡한 테스트를 위한 최대 4개의 위상 코히어런트 출력을 통해 Essential 모델의 기능을 기반으로 합니다. DDS는 빠른 주파수 스위칭을 가능하게 하고 위상 잡음 및 왜곡을 줄입니다. 내장형 반사계는 단일 버튼으로 DUT(테스트 대상 장치) 매칭을 특성화하여 측정 불확실성을 줄이기 위해 기준면에서 매칭 보정 신호를 생성합니다. Expert 벡터 신호 발생기는 5G NR 및 멀티톤 신호와 같은 복잡한 변조를 생성하는 소프트웨어를 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
채널당 최대 1GHz 대역폭으로 캐리어 통합 및 디지털 사전 왜곡(DPD) 애플리케이션에 필요한 복잡한 광대역 신호를 생성합니다.
낮은 인접 채널 전력비(ACPR) 및 높은 출력 전력으로 반복 가능하고 고품질의 측정을 보장하여 R&D 테스트 속도를 높이거나 생산 테스트 마진을 최적화하십시오.
고속 스위칭 속도와 주파수, 진폭 및 기타 파라미터의 리스트 모드 사전 프로그래밍을 통해 테스트를 가속화하거나 레이더와 같은 빠르게 움직이는 신호를 에뮬레이션할 수 있습니다.
레이더, 위성 통신 및 고주파 발진기와 같이 고감도 애플리케이션에서 정밀한 측정을 캡처하는 데 중요합니다.
Maximum frequency
8.5 GHz ~ 40 GHz
Maximum modulation bandwidth
400 MHz ~ 1 GHz
Number of outputs
1 ~ 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz ~ -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
18 dBm ~ 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-45 dBc ~ -35 dBc
Frequency switching speed
2 µs ~ 800 µs
AP5041A
AP5041A G3 벡터 신호 발생기는 고성능 내부 I/Q 변조기를 갖춘 단일 채널, 초고속 애자일 벡터 신호 발생기입니다.
탁월한 초고속 연속파(CW) 주파수 스위핑, 처핑, 펄스 내 변조, 주파수 호핑 및 펄스 쉐이핑을 모두 매우 낮은 위상 잡음으로 구현합니다. 고성능 내부 I/Q 변조기는 맞춤형 변조 파형을 지원하고 항공전자 변조를 포함한 전용 변조 방식을 지원합니다.
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 단축할 수 있는 유연한 신호 생성 도구 모음입니다. 키사이트에서 검증한 이 소프트웨어의 성능 최적화된 레퍼런스 신호는 디바이스의 특성화 및 검증을 향상시킵니다.
AP5042A
AP5042A G3 벡터 신호 발생기는 고성능 내부 I/Q 변조기를 갖춘 다중 채널, 초고속 애자일 벡터 신호 발생기입니다.
탁월한 초고속 연속파(CW) 주파수 스위핑, 처핑, 펄스 내 변조, 주파수 호핑 및 펄스 쉐이핑을 모두 매우 낮은 위상 잡음으로 구현합니다. 채널당 고성능 내부 I/Q 변조기는 맞춤형 변조 파형을 지원하고 항공전자 변조를 포함한 전용 변조 방식을 지원합니다. 각 출력은 주파수, 전력, 위상 및 변조를 독립적으로 프로그래밍할 수 있으며, 출력은 탁월한 위상 안정성으로 위상 일관성을 유지합니다.
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 단축할 수 있는 유연한 신호 생성 도구 모음입니다. 키사이트에서 검증한 이 소프트웨어의 성능 최적화된 레퍼런스 신호는 디바이스의 특성화 및 검증을 향상시킵니다.
N5186A
채널당 1 GHz의 변조 대역폭으로 최대 8.5 GHz의 신호 생성이 가능한 컴팩트한 다채널 벡터 신호 발생기.
무선 통신 및 항공우주 및 방위 애플리케이션의 진화하는 기술은 데이터 처리량을 극대화하기 위해 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 다중화와 같은 복잡한 변조 방식을 사용하여 더 높은 주파수 커버리지를 요구합니다. 키사이트 N5186A MXG 벡터 신호 발생기는 다중 포트 테스트에 이상적인 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다. MXG의 맞춤형 DAC ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)은 직접 디지털 합성을 사용하여 사용하기 쉬운 하나의 장비에서 정밀한 신호를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
기존 신호 발생기는 IQ 변조기를 사용하여 디지털 신호를 생성합니다. IQ 변조기는 디지털-아날로그 변환기(DAC)를 통과한 후 신호를 변조합니다. 이 아키텍처의 단점은 이미지 및 LO 피드스루에 취약하다는 것입니다. 이와 대조적으로 Pro 신호 발생기는 디지털 업컨버전을 활용하는 DDS 아키텍처를 사용하며, 이는 DAC를 통과하기 전에 신호를 변조한다는 의미입니다. Pro 신호 발생기는 뛰어난 신호 충실도를 위해 디지털 업컨버전 기술을 활용하여 이미지 또는 LO 피드스루로 인한 왜곡을 제거하고 정확한 테스트 결과를 보장합니다.
픽스처 디임베딩은 RF 테스트에서 케이블, 커넥터 또는 테스트 보드와 같은 테스트 픽스처의 영향을 측정 데이터에서 제거하는 데 사용되는 기술입니다. 이 프로세스를 통해 엔지니어는 DUT(Device Under Test)의 실제 성능을 정확하게 평가할 수 있습니다. 고주파 구성에서 픽스처는 커패시턴스, 인덕턴스 또는 신호 손실과 같은 기생 효과를 유발하여 이득을 포함한 DUT 특성 측정을 왜곡할 수 있습니다.
디임베딩은 고정 장치의 전기적 특성을 특성화하고 원시 데이터에서 그 영향을 수학적으로 제거하는 것으로 구성됩니다. 이는 측정 기준면을 DUT의 단자로 효과적으로 이동시켜 DUT가 테스트 장비에 직접 연결된 것처럼 정확하게 특성화되도록 합니다. 이 프로세스는 무선 시스템 또는 안테나와 같은 애플리케이션에서 RF 구성 요소를 검증하는 데 중요합니다.
리플렉토미터는 한 쌍의 방향성 커플러를 사용하여 측정 평면에서 입사파와 반사파를 모두 측정합니다. 이 정보를 캡처하여 측정 평면에서 원하는 전력 레벨을 전달하고 리플을 최소화하는 데 필요한 보정을 계산할 수 있습니다. 소스의 출력 레벨을 조정하면 측정 평면의 입사 전력이 리플과 같은 원치 않는 영향 없이 원하는 레벨을 충족하도록 보장합니다.
벡터 신호 발생기에 내장된 반사계는 다음을 쉽게 수행할 수 있도록 해줍니다.
이제 버튼 하나만 누르면 DUT 반사 계수를 계산하거나 스폿 보정을 수행할 수 있습니다. 기존에는 테스트 픽스처를 디임베드하거나 DUT의 매칭을 특성화하기 위해 전문 기술 전문가가 필요했습니다.