키사이트는 신호 발생기를 세 가지 성능 등급(Essential, Expert, Pro)으로 제공합니다. 각 모델은 필요한 기능과 성능에 따라 유연하게 구성할 수 있습니다.
기본 신호부터 복잡한 광대역 신호까지 사용하여 장치 또는 시스템을 자극하십시오.
범용부터 계측 등급 신호 생성까지 다양한 아날로그 소스를 살펴보십시오.
당사의 소형 순수 주파수 신시사이저를 확인해 보십시오. 이 제품은 RF 테스트용으로 설계되었습니다.
특정 프로토콜 테스트를 위해 복잡한 신호 시나리오를 정확하게 시뮬레이션하십시오.
소형 다채널 신호 생성을 통해 시스템을 확장하십시오.
키사이트 벡터 신호 발생기는 높은 신호 무결성을 갖춘 복잡하고 디지털 변조된 실제 신호를 사용하여 테스트 중인 장치 또는 시스템을 자극할 수 있도록 합니다. 당사의 신호 생성 소프트웨어와 함께 사용하면 5G New Radio(NR)와 같은 셀룰러 통신, 무선 근거리 통신망(WLAN) 802.11과 같은 무선 연결, 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)과 같은 내비게이션 솔루션을 위한 사전 정의된 표준 기반 파형으로 빠르고 정확한 테스트를 수행할 수 있습니다. 최대 주파수, 대역폭, 채널 및 위상 잡음에 따라 필요한 신호 발생기 성능을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
키사이트 아날로그 신호 발생기는 정밀한 주파수 제어, 유연한 구성 및 빠른 스위칭 속도를 통해 낮은 위상 잡음 신호를 제공합니다. 주파수, 최대 채널, 위상 잡음 및 출력 전력에 따라 필요한 아날로그 신호 발생기 성능 수준을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 수준에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 FS 주파수 신시사이저는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저를 포함하는 FS1 클래스 및 FS2 클래스입니다. 이 주파수 신시사이저는 정밀한 주파수 제어를 통해 광범위한 신호에 대해 빠른 스위칭 속도, 낮은 위상 잡음 및 높은 신호 품질을 제공합니다. 단일 채널 및 다채널 옵션과 다양한 폼 팩터를 사용할 수 있는 당사의 주파수 신시사이저는 더 높은 수준의 신호 발생기 변조 기능이 필요하지 않을 때 축소된 저렴한 소형 옵션을 제공합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 무선 통신, 레이더, 전자전 및 양자 컴퓨팅을 포함한 다양한 애플리케이션을 위한 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 주파수, 위상 일관성 채널 수, 위상 잡음 및 스위칭 주파수를 기반으로 필요한 주파수 신시사이저 성능 수준을 선택하십시오.
키사이트 애자일 신호 발생기는 레이더, 전자기 스펙트럼 운용(EMSO) 및 안테나 테스트를 위한 특정 프로토콜 또는 고유한 통신 형식을 테스트하기 위해 임의 파형 발생기로 복잡한 신호 환경을 시뮬레이션합니다. 빠른 주파수, 진폭 및 위상 스위칭 기능은 다중 위협 시나리오를 정확하게 에뮬레이션할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 설정하십시오.
키사이트 모듈형 아날로그 및 벡터 신호 발생기는 다채널 측정 기능, 측정 속도 및 작은 설치 공간이 필요한 애플리케이션을 위해 제작되었습니다. 공유 프로세서, 섀시 및 기타 모듈형 계측기를 사용하여 테스트 시스템을 구축하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 6 GHz에서 44 GHz까지 다양한 성능 레벨의 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 신호 발생기를 선택하십시오.
키사이트 벡터 신호 발생기는 높은 신호 무결성을 갖춘 복잡하고 디지털 변조된 실제 신호를 사용하여 테스트 중인 장치 또는 시스템을 자극할 수 있도록 합니다. 당사의 신호 생성 소프트웨어와 함께 사용하면 5G New Radio(NR)와 같은 셀룰러 통신, 무선 근거리 통신망(WLAN) 802.11과 같은 무선 연결, 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)과 같은 내비게이션 솔루션을 위한 사전 정의된 표준 기반 파형으로 빠르고 정확한 테스트를 수행할 수 있습니다. 최대 주파수, 대역폭, 채널 및 위상 잡음에 따라 필요한 신호 발생기 성능을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
키사이트 아날로그 신호 발생기는 정밀한 주파수 제어, 유연한 구성 및 빠른 스위칭 속도를 통해 낮은 위상 잡음 신호를 제공합니다. 주파수, 최대 채널, 위상 잡음 및 출력 전력에 따라 필요한 아날로그 신호 발생기 성능 수준을 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 수준에 이르는 다양한 모델을 탐색하여 애플리케이션에 적합한 모델을 찾으십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 FS 주파수 신시사이저는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저를 포함하는 FS1 클래스 및 FS2 클래스입니다. 이 주파수 신시사이저는 정밀한 주파수 제어를 통해 광범위한 신호에 대해 빠른 스위칭 속도, 낮은 위상 잡음 및 높은 신호 품질을 제공합니다. 단일 채널 및 다채널 옵션과 다양한 폼 팩터를 사용할 수 있는 당사의 주파수 신시사이저는 더 높은 수준의 신호 발생기 변조 기능이 필요하지 않을 때 축소된 저렴한 소형 옵션을 제공합니다. 컴팩트한 크기 덕분에 무선 통신, 레이더, 전자전 및 양자 컴퓨팅을 포함한 다양한 애플리케이션을 위한 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 최대 주파수, 위상 일관성 채널 수, 위상 잡음 및 스위칭 주파수를 기반으로 필요한 주파수 신시사이저 성능 수준을 선택하십시오.
키사이트 애자일 신호 발생기는 레이더, 전자기 스펙트럼 운용(EMSO) 및 안테나 테스트를 위한 특정 프로토콜 또는 고유한 통신 형식을 테스트하기 위해 임의 파형 발생기로 복잡한 신호 환경을 시뮬레이션합니다. 빠른 주파수, 진폭 및 위상 스위칭 기능은 다중 위협 시나리오를 정확하게 에뮬레이션할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특정한 구성을 설정하십시오.
키사이트 모듈형 아날로그 및 벡터 신호 발생기는 다채널 측정 기능, 측정 속도 및 작은 설치 공간이 필요한 애플리케이션을 위해 제작되었습니다. 공유 프로세서, 섀시 및 기타 모듈형 계측기를 사용하여 테스트 시스템을 구축하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 6 GHz에서 44 GHz까지 다양한 성능 레벨의 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 신호 발생기를 선택하십시오.
무선 통신
디지털 사전 왜곡 소프트웨어가 탑재된 신호 발생기 및 신호 분석기를 사용하여 전력 증폭기 성능을 평가하십시오.
무선 통신
신호 발생기를 사용하여 테스트 픽스처의 디임베딩 및 매치 보정을 자동화하십시오.
모든 수준의 엔지니어를 위해 엄선된 학습 과정을 통해 기술 지식을 쌓아보세요. 제품의 기초 지식, 측정 기법, 실용적인 동영상 시연을 본인의 속도에 맞춰 살펴보며, 점점 더 복잡해지는 엔지니어링 과제에 키사이트 솔루션을 적용하는 방법을 배워보세요.
신호 발생기의 기본 원리와 시연을 살펴보고, 생성된 신호가 전자 및 RF 테스트를 어떻게 지원하는지 이해해 보세요.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
최대 주파수: 신호 발생기의 최대 주파수는 생성할 수 있는 가장 높은 주파수를 나타내므로 매우 중요합니다. 이 측면은 대상 애플리케이션과의 호환성을 보장하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 무선 통신, 레이더 및 6G 연구에서 신호 발생기는 실제 조건을 시뮬레이션하여 디바이스를 정확하게 테스트하고 검증하기 위해 필요한 주파수 대역을 포함해야 합니다.
변조 대역폭: 변조 대역폭은 통신 시스템에서 정보를 전달하기 위해 신호가 효과적으로 변조될 수 있는 주파수 범위를 의미합니다. 더 넓은 대역폭은 5G NR, Wi-Fi 7 및 초광대역(UWB)과 같은 높은 데이터 속도, 복잡한 변조 방식 및 광대역 신호를 필요로 하는 최신 통신 시스템, 레이더 및 6G 애플리케이션을 테스트하는 데 필수적입니다.
채널 수: 다채널 신호 발생기는 MIMO(다중 입력, 다중 출력) 테스트, 빔포밍, 레이더 시뮬레이션 및 위상 일관 신호 생성과 같은 애플리케이션에 필수적입니다. 채널 간의 정밀한 동기화는 정확한 장치 특성화 및 시스템 성능 평가에 중요합니다. 빔포밍과 같은 애플리케이션의 경우 신호는 위상 일관성이 있고 시간 정렬되어야 합니다. 자세한 내용은 다음 백서를 참조하십시오.
위상 잡음: 위상 잡음은 신호 위상의 단기적이고 원치 않는 변동을 의미하며, 이는 시간 영역에서는 지터로, 주파수 영역에서는 반송파 신호 주변의 측파대 잡음으로 나타납니다. 높은 수준의 위상 잡음은 통신 시스템, 레이더 또는 정밀한 타이밍이나 동기화를 요구하는 모든 애플리케이션에서 신호 무결성, 변조 정확도 및 전반적인 시스템 성능을 저하시킬 수 있으므로 RF 및 마이크로파 애플리케이션에서 중요한 매개변수입니다.
출력 전력: RF 신호 발생기의 출력 전력은 출력 포트에서 전달되는 RF 에너지의 양을 의미하며, dBm(1밀리와트 대비 데시벨) 또는 와트(W) 단위로 측정됩니다. 이는 발생기가 생성하는 RF 신호의 강도를 나타냅니다. 높은 출력 전력의 주요 이점은 다음과 같습니다:
벡터 신호 발생기와 아날로그 신호 발생기의 차이점은 기능과 생성하는 신호 유형에 있으며, 이는 RF 엔지니어링에서 서로 다른 테스트 및 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.
아날로그 신호 발생기는 주파수, 진폭 및 위상 변조를 포함한 기본 매개변수를 사용하여 연속적인 RF 신호를 생성합니다. 이는 사인파 또는 기타 간단한 파형을 생성합니다. 아날로그 신호 발생기는 일반적으로 작동하기 더 간단하지만, 최신 통신 시스템에서 활용되는 고급 디지털 변조 기술을 재현할 수는 없습니다.
이와 대조적으로, 벡터 신호 발생기는 LTE, Wi-Fi 또는 5G와 같은 무선 표준에서 사용되는 실제 통신 신호를 모방하는 복잡한 디지털 변조 RF 신호를 생성할 수 있습니다. 벡터 신호 발생기는 신호의 진폭과 위상을 모두 제어하여("벡터"라는 이름의 유래) QAM, PSK, OFDM과 같은 특정 변조 유형을 가진 복잡한 파형을 생성하며, 현실적인 테스트를 위해 잡음이나 페이딩과 같은 손상을 도입할 수 있습니다. 이로 인해 벡터 신호 발생기는 최신 디지털 통신 시스템을 설계, 테스트 및 문제 해결하는 데 필수적입니다.
RF 신호 발생기는 제어된 무선 주파수 신호를 생성하는 기능을 활용하여 다양한 산업 분야에서 테스트, 개발 및 운영 목적으로 광범위한 애플리케이션을 가지고 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 애플리케이션입니다.
1. 통신 테스트: RF 신호 발생기는 신호를 시뮬레이션하여 휴대전화, 기지국, 위성 시스템과 같은 통신 장비를 테스트합니다. 이 장비는 다양한 변조 방식(예: 4G, 5G, Wi-Fi)에서 수신기 감도, 신호 품질 및 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다.
2. 전자기기 개발 및 교정: 엔지니어들은 RF 신호 발생기를 활용하여 증폭기, 혼합기, 필터 등을 포함한 RF 회로를 설계하고 문제를 해결합니다.
3. 무선 시스템 검증: 무선 기술(예: 블루투스, 지그비, IoT 기기) 개발 과정에서 신호 발생기는 시스템 성능, 상호 운용성 및 업계 표준 준수 여부를 평가하기 위해 복잡한 변조 신호를 생성합니다.
4. 항공우주 및 방위 산업: RF 신호 발생기는 레이더 시스템, 미사일 유도 장치 및 군용 무전기를 테스트하기 위해 레이더 신호, 전자전 시나리오 및 통신 링크를 시뮬레이션합니다. 또한 시스템의 견고성을 평가하기 위해 노이즈나 간섭을 인위적으로 발생시킬 수 있습니다.
5. 자동차 산업: 커넥티드 차량의 등장으로, 자동차 레이더(예: 적응형 크루즈 컨트롤용) 및 차량 간 통신 시스템은 신호 발생기에서 생성된 정밀한 RF 신호를 사용하여 테스트됩니다.
본질적으로 RF 신호 발생기는 실제 RF 환경을 시뮬레이션하는 데 필수적인 도구입니다. 이를 통해 다양한 분야에서 무선 주파수 기술에 의존하는 시스템의 설계, 테스트 및 최적화가 가능합니다.
적합한 신호 소스를 선택하는 가장 좋은 방법은 소스의 유형, 주파수 범위, 변조 기능, 위상 잡음, 출력 전력 및 채널 수를 해당 애플리케이션의 요구 사항에 맞추는 것입니다.
RF 및 마이크로파 테스트: 일반적인 RF 소자, 수신기, 송신기 및 시스템 테스트의 경우, 필요한 반송파 주파수, 출력 전력 레벨, 스위칭 속도 및 스펙트럼 순도를 모두 충족하는 신호원을 선택해야 합니다. 깨끗한 연속파 또는 스윕 RF 신호가 필요한 경우에는 아날로그 신호 발생기 및 주파수 합성기가 자주 사용됩니다.
무선 통신 테스트: 5G, Wi-Fi, 무선 근거리 통신망(WLAN), 위성항법시스템(GNSS) 및 기타 디지털 변조 시스템의 경우, 표준에 기반한 실제와 같은 파형을 생성할 수 있을 만큼 충분한 변조 대역폭을 갖춘 벡터 신호 발생기를 선택하십시오. 키사이트 테크놀로지스의 벡터 신호 발생기는 복잡한 디지털 변조 신호로 장치 및 시스템을 자극하도록 설계되었으며, 표준 기반의 셀룰러, WLAN 및 GNSS 테스트를 위한 신호 생성 소프트웨어와 연동하여 사용할 수 있습니다.
레이더, 항공우주 및 방위 분야 테스트: 레이더, 전자전, 안테나 및 다중 위협 시뮬레이션의 경우, 낮은 위상 잡음, 빠른 주파수 전환, 넓은 주파수 커버리지, 위상 일관성을 갖춘 다중 채널 작동을 우선적으로 고려해야 합니다. 애자일 신호 발생기는 주파수, 진폭 및 위상을 신속하게 전환하며 복잡한 신호 환경을 시뮬레이션하는 데 매우 적합합니다.
디지털 및 고속 파형 생성: 디지털, 광학 및 임의 파형 응용 분야의 경우, 파형 생성 기능, 샘플링 속도, 아날로그 대역폭, 메모리 깊이 및 동기화를 고려해야 합니다. 확장성, 높은 채널 밀도 또는 정밀한 타이밍 정렬이 필요한 경우에는 모듈형 또는 임의 파형 발생기 플랫폼이 더 적합할 수 있습니다.
자동화 및 생산 테스트 시스템: 자동화 테스트 환경의 경우, 모듈형 신호 발생기, PXI(Peripheral Component Interconnect Extensions) 기반 소스, LAN(Local Area Network)/USB(Universal Serial Bus)/GPIB(General-Purpose Interface Bus) 제어, 소프트웨어 드라이버, 그리고 측정 워크플로우와의 통합을 고려해 보십시오. 키사이트의 모듈형 신호 발생기는 다중 채널 기능, 측정 속도, 컴팩트한 설치 공간 및 확장 가능한 테스트 시스템 통합이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
신호원을 선택할 때 가장 중요한 사양은 주파수 범위, 변조 대역폭, 위상 잡음, 출력 전력, 채널 수, 스위칭 속도, 고조파, 그리고 소프트웨어 호환성입니다.
주파수 범위:신호 소스는피시험 장치의 기본 주파수 대역은 물론, 모든 고조파, 중간 주파수 또는 밀리미터파(mmWave) 요구 사항을 충족해야 합니다. 첨단 RF, 무선, 레이더 및 위성 응용 분야의 경우, 주파수 범위는 수십 GHz까지 확장될 수 있습니다.
변조 대역폭: 변조대역폭은 소스가 5G, Wi-Fi, 레이더 및 고속 데이터 통신 시스템에 사용되는 광대역 신호를 생성할 수 있는지 여부를 결정합니다. 변조 대역폭이 높을수록 더 복잡한 파형, 더 넓은 채널 및 고급 변조 형식을 구현할 수 있습니다.
위상 잡음: 위상잡음은 신호 순도, 수신기 감도 측정, 인접 채널 성능, 오차 벡터 크기(EVM) 및 레이더 분해능에 영향을 미칩니다. 특히 고성능 RF 검증, 레이더, 항공우주 및 통신 시스템 테스트에서는 위상 잡음을 낮추는 것이 매우 중요합니다.
출력 전력 및 레벨 정확도: 출력전력은 해당 소스가 피시험 장치를 직접 구동할 수 있는지, 아니면 케이블, 스위치 및 고정 장치의 손실을 보정할 수 있는지를 결정합니다. 레벨 정확도와 재현성은 신뢰할 수 있는 특성 분석 및 생산 테스트에 중요합니다.
출력 수 또는 위상 일관성 채널 수:다중 입력 다중 출력(MIMO), 빔포밍, 위상 배열 레이더, 안테나 테스트 및 위상 일관성 수신기 검증에는 다중채널 신호 소스가 필요합니다. 여러 신호가 정밀한 타이밍 관계를 유지해야 할 때 위상 정렬과 동기화는 매우 중요합니다.
주파수 전환 속도: 빠른전환은 자동화 테스트 시스템의 처리량을 향상시키고, 호핑, 펄스 또는 애자일 신호 환경을 사실적으로 시뮬레이션할 수 있게 해줍니다.
고조파 및 스퓨리어스 성능:고조파 및 스퓨리어스 방출이 적을수록, 생성된 신호로 인해 원치 않는 측정 오류가 발생하거나 장치 성능이 가려지는 것을 방지할 수 있습니다.
소프트웨어 및 파형 지원: 신호생성 소프트웨어, 파형 라이브러리, 표준 기반 테스트 애플리케이션은 설정 시간을 단축하고 재현성을 높이는 데 도움이 됩니다. 키사이트 테크놀로지스의 신호 소스는 다양한 RF, 마이크로파, 무선, 레이더 및 자동화 테스트 애플리케이션을 지원합니다.
높은 신호 무결성과 낮은 위상 잡음을 보장하는 가장 효과적인 방법은 스펙트럼 순도가 높은 신호 소스를 선택하고, 적절한 기준 신호와 배선 방식을 적용하며, 출력 레벨, 변조 방식 및 테스트 설정을 신중하게 구성하는 것입니다.
위상 잡음이 적은 신호원을 선택하십시오:측정 오프셋 및 반송파 주파수에 적합한 위상 잡음 성능을 갖춘 신호 발생기 또는 주파수 합성기를 선택하십시오. 키사이트 테크놀로지스의 신호원 제품군에는 RF 및 마이크로파 테스트를 위해 낮은 위상 잡음과 높은 신호 품질을 강조한 벡터, 아날로그 및 합성기 옵션이 포함되어 있습니다.
안정적인 주파수 기준 신호를 사용하십시오:여러 계측기를 동기화할 때는 고품질의 내부 기준 신호를 사용하거나, 신호 소스를 저잡음 외부 10 MHz 기준 신호에 동기화하십시오. 안정적인 기준 신호는 주파수 정확도를 향상시키고 측정 시스템 전반에 걸친 타이밍 불확실성을 줄여줍니다.
출력 전력 레벨 최적화:신호 소스의 출력 레벨을 동적 범위를 유지할 수 있을 만큼 충분히 높게 설정하되, 후단 부품에 압축 현상이 발생하거나, 피시험 장치에 과부하가 걸리거나, 왜곡이 증가하지 않을 정도로 설정하십시오.
케이블 및 커넥터 손실을 최소화하십시오:대상 주파수에 적합한 고품질 RF 케이블, 어댑터, 감쇠기 및 커넥터를 사용하십시오. 부적절한 케이블 사용은 불일치, 손실, 반사 및 재현성 문제를 야기할 수 있습니다.
고조파 및 스퓨리어스 신호 제어:필터링, 적절한 레벨 설계, 깨끗한 신호원 구성을 활용하여원치 않는 고조파 및 스퓨리어스 성분을 줄이십시오. 이는 수신기, 혼합기, 레이더 시스템 및 고동적 범위 RF 장치를 테스트할 때 특히 중요합니다.
테스트 설정을 보정하십시오:장치 입력단에서 발생하는 케이블 손실, 스위치 손실, 증폭기 이득 및 고정 장치 효과를 고려하십시오. 보정을 통해 진폭 정확도를 높일 수 있으며, 피시험 장치(DUT)의 신호가 의도된 테스트 조건과 일치하도록 하는 데 도움이 됩니다.
타이밍이 중요한 경우에는 위상 일관성 소스를 사용하십시오.다중 입력 다중 출력(MIMO), 빔포밍, 레이더 및 코히어런트 수신기 테스트의 경우, 위상 일관성, 공유 기준 신호 및 동기화된 트리거링을 지원하는 신호 소스를 사용하십시오.
무선 통신 테스트에서는 신호 발생기를 사용하여, 제어된 환경에서 장치, 수신기, 칩셋, 모듈 및 시스템을 자극하는 현실적이고 표준에 부합하는 RF 신호를 생성합니다.
표준 기반 파형 생성: 벡터신호 발생기는 5G 뉴 라디오(NR), LTE, Wi-Fi, 무선 근거리 통신망(WLAN) 802.11, 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS)과 같은 무선 표준에 맞는 디지털 변조 신호를 생성합니다. 키사이트 테크놀로지스의 벡터 신호 발생기는 신호 생성 소프트웨어와 연동하여, 미리 정의된 표준 기반 파형을 활용해 신속하고 정확한 테스트를 수행할 수 있습니다.
수신기 감도 테스트: 엔지니어들은신호 발생기를 사용하여 수신기에 저레벨 변조 신호를 입력하고, 약한 신호 조건에서 장치가 신호를 얼마나 잘 감지하고 복조하는지 측정합니다.
EVM 및 변조 품질 검증:고품질 신호 소스는무선 장치에서 오류 벡터 크기(EVM), 변조 도형 품질, 인접 채널 동작 및 기타 변조 성능 지표를 검증하는 데 도움이 됩니다.
MIMO 및 빔포밍 테스트: 다중채널 신호 발생기는 제어된 타이밍 및 위상 관계를 바탕으로 여러 개의 동기화된 RF 경로를 생성함으로써, 다중 입력 다중 출력(MIMO), 빔포밍, 캐리어 어그리게이션 및 위상 배열 검증 기능을 지원합니다.
간섭 및 공존 테스트: 신호발생기는 차단기, 인접 채널 간섭원 또는 복잡한 공존 시나리오를 모사하여, 실제 RF 환경에서 장치의 성능을 평가할 수 있습니다.
프로토콜 및 시스템 수준 검증:신호 발생기는 소프트웨어, 분석기, 채널 에뮬레이터 및 자동화된 테스트 워크플로우와 결합될 때, 초기 연구개발 단계부터 설계 검증 및 제조 테스트에 이르기까지 무선 성능을 검증하는 데 기여합니다.
신호 소스를 자동화 테스트 시스템에 통합하는 가장 좋은 방법은 원격 제어 인터페이스, 소프트웨어 드라이버, 동기화 기능을 갖추고 있으며, 워크플로우에 필요한 주파수, 대역폭, 출력 및 채널 성능을 갖춘 소스를 선택하는 것입니다.
적합한 폼 팩터를 선택하십시오: 벤치탑신호 발생기는 연구 개발 및 유연한 실험실 구성에 유용하며, 모듈형 신호 발생기는 고밀도·고처리량의 자동화 테스트 시스템에 더 적합한 경우가 많습니다. 키사이트의 모듈형 신호 발생기는 다중 채널 측정 기능, 측정 속도, 컴팩트한 설치 공간, 확장 가능한 시스템 통합을 염두에 두고 설계되었습니다.
원격 제어 호환성 확인:근거리 통신망(LAN), 범용 직렬 버스(USB), 범용 인터페이스 버스(GPIB) 또는 주변기기 상호연결 확장(PXI) 제어 기능을 확인하는 것은물론, 프로그래밍 가능 계측기 표준 명령어(SCPI), 상호호환 가상 계측기(IVI) 드라이버 또는 테스트 팀이 사용하는 자동화 환경을 통한 프로그래밍 지원 여부도 확인하십시오.
계측기 동기화:공유 주파수 기준, 트리거 및 타이밍 신호를 사용하여신호 소스를 분석기, 디지타이저, 오실로스코프, 스위치 및 장치 제어 하드웨어와 동기화합니다.
파형 생성 및 로딩 자동화:신호 생성 소프트웨어 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여파형을 생성, 다운로드, 불러오기 및 순차적으로 실행할 수 있습니다. 이를 통해 설정 시간을 단축하고, 연구 개발, 검증 및 생산 테스트 전반에 걸쳐 재현성을 향상시킬 수 있습니다.
경로 손실 및 보정 고려:테스트 대상 장치에 전달되는 전력이 정확하고 재현 가능하도록, 케이블 손실, 스위치 손실, 증폭기 이득 및 고정 장치 보정 값을 자동화된 워크플로에 반영해야 합니다.
처리량 최적화:양산 또는 대량 검증 단계에서는주파수 전환 속도, 리스트 모드, 빠른 파형 호출, 안정적인 트리거링, 신뢰할 수 있는 원격 조작을 우선적으로 고려하십시오.
테스트 요구 사항이 증가함에 따라 확장 가능:멀티포트 장치, 다중 입력 다중 출력(MIMO) 무선 장치, 위상 배열 또는 복잡한 시스템의 경우, 다중 채널, 위상 일관성 및 추가 계측기나 섀시로 확장할 수 있는 기능을 지원하는 신호 소스를 선택하십시오.