PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

30件中 12 件を表示

DAQ970A/DAQ973A用マルチファンクション・モジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用マルチファンクション・モジュール
モデル
DAQM907A
モジュールタイプ
多機能
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
モデル
DAQM909A
モジュールタイプ
同時サンプリングデジタイザ
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール
モデル
DAQM908A
モジュールタイプ
アーマチュアスイッチマルチプレクサ
DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール
モデル
DAQM905A
モジュールタイプ
RFマルチプレクサ
DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線式マトリクスモジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線マトリクスモジュール
モデル
DAQM904A
モジュールタイプ
スイッチ・マトリックス
DAQ970A/DAQ973A用20チャネルアクチュエータ/汎用スイッチモジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用20チャネルアクチュエータ/汎用スイッチモジュール
モデル
DAQM903A
モジュールタイプ
汎用
DAQ970A/DAQ973A用 16チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用 16チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール
モデル
DAQM902A
モジュールタイプ
リードスイッチマルチプレクサ
DAQ970A/DAQ973A用 20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用 20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール
モデル
DAQM901A
モジュールタイプ
アーマチュアスイッチマルチプレクサ
DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュールの画像
DAQ970A/DAQ973A用20チャネル半導体マルチプレクサ・モジュール
モデル
DAQM900A
モジュールタイプ
ソリッドステートマルチプレクサ
34980A用 20チャネル 5A フォームAスイッチ
34980A用 20チャネル5 A フォームAスイッチ
モデル
34938A
モジュールタイプ
汎用スイッチ
34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ
34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ
モデル
34937A
モジュールタイプ
汎用スイッチ
クワッド4×32リードマトリクス(34980A用)の画像
クワッド4x32リードマトリクス(34980A用)
モデル
34934A
モジュールタイプ
スイッチ・マトリックス
すべてクリア