モデル:
34934A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
選択可能な1線式/2線式構成で512個のクロスポイントを接続
Channels/Crosspoints
512
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V, 0.5A
Speed or Frequency
500 ch/s
Comments
Row expansion
Inputs/Outputs
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34934T Y1134A Y1137A Y1138A Y1140A
Number of channels
512
Module type
Switch Matrix
Speed
500 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,593,260
モデル:
34934A
納期:
数量
オプション
1
34980A用クワッド4x32リードマトリクス | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
キーサイトの34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34934Aモジュールは、被試験デバイスとテスト機器の接続で、最高密度のマトリクスを実現します。このため、複数の測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。
このマトリクスモジュールは行拡張キットによって拡張でき、1台のメインフレームで最大4096個のクロスポイントに対応します。 また、独自の行切断機能により、複数のマトリクスモジュールを接続しても、キャパシタンスの増加について心配する必要はありません。
このマトリクスは、1線または2線構成として容易に構成できます。 オプションの構成ブロックおよび高密度ネジ式ターミナルブロックを使えば、配線のための広いスペースが得られ、被試験デバイスへの信頼性の高い接続を実現できます。 標準の78ピンDsubコネクタにより、標準のDsubケーブルまたはマス・インターコネクト・ソリューションによる容易な接続が可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。