型號:
34934A
Choose a country or area to see content specific to your location
可將 512 個交叉接點連接至可選的 1 線式或 2 線式配置。
Channels/Crosspoints
512
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V, 0.5A
Speed or Frequency
500 ch/s
Comments
Row expansion
Inputs/Outputs
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34934T Y1134A Y1137A Y1138A Y1140A
Number of channels
512
Module type
Switch Matrix
Speed
500 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 324,594
型號:
34934A
交期:
數量
選購項目
1
適用於 34980A 的四路 4x32 簧片矩陣 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
Keysight 34934A 模組適用於 Keysight 34980A 多功能切換/量測設備,可提供密度最高的矩陣,並可在待測裝置和測試設備間建立連接路徑,讓您能夠同時連接不同儀器至待測裝置的多個點上。
此矩陣模組可利用列擴展套件進行擴展,讓單台主機能力容納多達 4096 個交叉接點。 獨有的列斷開特性讓您無須擔憂連接多個矩陣模組時所增加的電容。
此矩陣可在 1 線式或 2 線式配置中輕鬆進行配置。 選配的配置區塊和高密度螺絲型接線端子模組區塊提供充足的配線空間,以確保與待測裝置建立穩固連接。 標準的 78 針腳 Dsub 連接器讓您能使用標準 Dsub 纜線或大容量互連解決方案,輕鬆完成連接。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。