Keysight PXI digitizers are analog-to-digital converter (ADC) versatile cards based on a modular architecture.
High-channel density and high throughput for scalable data acquisition systems.
Integrate Confidently. Switch Confidently. Measure Confidently
Our modular systems help you tackle your toughest RF, microwave and digital challenges by delivering unrivaled PXI and AXIe performance.
Collection of assembled various modular components - e.g. PXI / AXI cards, chassis, mainframes, etc.
Chassis / housings designed for interchangeable, customizable modular components for swapping, upgrading, and reconfiguring depending on your needs
Scalable controllers used in modular PXI and AXI systems
No Filter available
Keysight N6701Cは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
Keysight N6701Cは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
E4368Aは、E4360Aメインフレーム1個とE4362Aモジュール2個で構成された、事前構成済みの太陽電池シミュレータです。完全にテストされ組み立てられたデュアル出力太陽電池シミュレータとして出荷されます。
E4368Aは、E4360Aメインフレーム1個とE4362Aモジュール2個で構成された、事前構成済みの太陽電池シミュレータです。完全にテストされ組み立てられたデュアル出力太陽電池シミュレータとして出荷されます。
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム・データロガー、 USBおよびLANインタフェース内蔵
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム・データロガー、 USBおよびLANインタフェース内蔵
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
Address your growing footprint challenges and push the boundaries using 20 SMU channels within a 1U rack space. Speed time-to-market with flexible software options, simplified system integration and synchronization, and application-specific measurement capabilities.
Address your growing footprint challenges and push the boundaries using 20 SMU channels within a 1U rack space. Speed time-to-market with flexible software options, simplified system integration and synchronization, and application-specific measurement capabilities.
N1000A DCA-Xは、最大16チャネルで50 MBdから80 GBd以上あるいは100 GHz以上の高速信号の測定に対応した広帯域オシロスコープメインフレームです。
N1000A DCA-Xは、最大16チャネルで50 MBdから80 GBd以上あるいは100 GHz以上の高速信号の測定に対応した広帯域オシロスコープメインフレームです。
キーサイト N6702Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
キーサイト N6702Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
N6712Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。 各N6712Cは、1台のN6702Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成。 N6702Cにインストールするモジュールを指定するために、N6712Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
N6712Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。 各N6712Cは、1台のN6702Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成。 N6702Cにインストールするモジュールを指定するために、N6712Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
N6711Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。 各N6711Cは、1台のN6701Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成。 N6701Cにインストールするモジュールを指定するために、N6711Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
N6711Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。 各N6711Cは、1台のN6701Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成。 N6701Cにインストールするモジュールを指定するために、N6711Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム USB、LAN、GPIBインタフェース内蔵
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム USB、LAN、GPIBインタフェース内蔵
Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。
1Uラックスペースにカスタム構成のマルチ出力電源を、最大4出力、1出力あたり最大100 Wで作成できます。
1Uラックスペースにカスタム構成のマルチ出力電源を、最大4出力、1出力あたり最大100 Wで作成できます。