Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Chassi modular

Caixas personalizáveis para componentes PXI e AXI.

Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, a atualização e a reconfiguração de acordo com suas necessidades

Chassi modular

Controlador modular

Conectividade/interfaces, velocidades de barramento e formatos personalizáveis.

Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI

Controlador modular

Exibindo 12 de 25

Imagem do mainframe do analisador de energia CC da classe NP2, montado pelo próprio usuário
Analisador de potência CC da classe NP2 Mainframe, montado pelo próprio usuário
Modelo
N6705C

O analisador de potência CC N6705C oferece ganhos de produtividade inigualáveis para obter e medir a tensão e a corrente CC no DUT.

Imagem do Sistema de aquisição de dados
Sistema de aquisição de dados
Modelo
DAQ973A

Sistema de aquisição de dados com DMM integrado de 6½ dígitos e recurso de autocalibração que compensa desvios internos causados por alterações de horário e temperatura.

Imagem do  Sistema de Alimentação Modular de Perfil Baixo Mainframe, 1200 W, 4 Slots
Mainframe do sistema de alimentação modular de baixo perfil, 1200W, 4 slots
Modelo
N6702C

O Keysight N6702C é um mainframe modular de sistema de alimentação de 1200 W, 1U de altura e quatro slots que aceita de 1 a 4 módulos de alimentação CC da série N6700 em qualquer combinação.

Imagem do Mainframe do osciloscópio de banda larga DCA-X
Mainframe do osciloscópio de banda larga DCA-X
Modelo
N1000A

O N1000A DCA-X é um osciloscópio de largura de banda ampla para medições em sinais de alta velocidade de 50 MBd a mais de 80 GBd ou >100 GHz em até 16 canais.

Imagem do sistema de energia modular configurado sob medida, 1200 W
Sistema de alimentação modular configurado sob medida, 1200 W
Modelo
N6712C

O N6712C é um sistema fabricado sob encomenda que é enviado como uma fonte de alimentação de múltiplas saídas totalmente testada e montada. Cada N6712C consiste em 1 mainframe N6702C mais 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos você deseja instalar no N6702C, os módulos são encomendados como opções para o N6712C.

Imagem do  Sistema de Alimentação Modular de Perfil Baixo Mainframe, 600 W, 4 Slots
Mainframe do sistema de alimentação modular de baixo perfil, 600 W, 4 slots
Modelo
N6701C

O Keysight N6701C é um mainframe de sistema de alimentação modular de 600 W, 1U de altura e 4 slots que aceita de 1 a 4 módulos de alimentação CC da série N6700 em qualquer combinação.

Imagem do  Modelo Base Sistema de Energia Modular Personalizado
Modelo básico Sistema de energia modular configurado de forma personalizada
Modelo
N6710C

Crie sua própria fonte de alimentação com múltiplas saídas em 1 U de espaço de rack, com até 4 saídas e até 100 W por saída.

Imagem do Sistema de Aquisição de Dados
Sistema de Aquisição de Dados
Modelo
DAQ970A

Sistema de aquisição de dados com DMM integrado de 6 ½ dígitos e recurso de calibração automática que compensa os desvios internos causados por alterações de tempo e temperatura.

Imagem do Interruptor Multifuncional / Unidade de Medida
Interruptor multifuncional / Unidade de medição
Modelo
34980A

Mainframe modular de 8 slots com DMM integrado e 21 módulos plug-in em comutação para 50 GHz, E/S digital, conversor D/A, funcionalidade de contador/totalizador.

Imagem do sistema de energia modular configurado sob medida, 600 W
Sistema de alimentação modular configurado sob medida, 600 W
Modelo
N6711C

O N6711C é um sistema fabricado sob encomenda que é enviado como uma fonte de alimentação de múltiplas saídas totalmente testada e montada. Cada N6711C consiste em 1 mainframe N6701C mais 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos você deseja instalar no N6701C, os módulos são encomendados como opções para o N6711C.

Imagem do Mainframe SAS E4360A configurado com dois módulos E4362A
Mainframe SAS E4360A configurado com dois módulos E4362A
Modelo
E4368A

O E4368A é um simulador de painel solar pré-configurado composto por um mainframe E4360A e dois módulos E4361A. Ele é fornecido como um simulador de painel solar de saída dupla totalmente testado e montado.

Imagem do mainframe de carga eletrônica CC de 1800 watts
Mainframe de carga eletrônica de 1800 watts CC
Modelo
N3300A

O N3300A da Keysight é um mainframe de largura de rack completo com 6 slots que aceita combinações de módulos de carga instaláveis pelo usuário N330xA (150 W a 600 W) para facilitar a configuração do sistema e a reconfiguração futura.

Limpar tudo