Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Chassi modular

Caixas personalizáveis para componentes PXI e AXI.

Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, a atualização e a reconfiguração de acordo com suas necessidades

Chassi modular

Controlador modular

Conectividade/interfaces, velocidades de barramento e formatos personalizáveis.

Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI

Controlador modular

Exibindo 2 de 2

Imagem do mainframe de carga eletrônica CC de 1800 watts
Mainframe de carga eletrônica de 1800 watts CC
Modelo
N3300A
Corrente de entrada
360 A
Tensão de entrada
240 V
Potência máxima
1800 W
Número de entradas
6
Tipo
Mainframe de 6 slots
Imagem do mainframe de carga eletrônica de 600 watts CC
Mainframe de carga eletrônica de 600 watts CC
Modelo
N3301A
Corrente de entrada
120 A
Tensão de entrada
240 V
Potência máxima
600 W
Número de entradas
2
Tipo
Mainframe de 2 slots
Limpar tudo