PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Angezeigt 2 von 2

Abbildung eines 1800-Watt-Gleichstrom-Elektroniklast-Mainframes
1800 Watt DC elektronische Last Mainframe
Modell
N3300A
Eingangsstrom
360 A
Eingangsspannung
240 V
Maximale Leistung
1800
Anzahl der Eingänge
6
Typ
Mainframe 6-Slot
Abbildung eines 600-Watt-Gleichstrom-Elektroniklast-Mainframes
600 Watt DC elektronische Last Mainframe
Modell
N3301A
Eingangsstrom
120 A
Eingangsspannung
240 V
Maximale Leistung
600
Anzahl der Eingänge
2
Typ
Mainframe 2-Slot
Alles löschen