PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Chasis modular

Carcasa personalizable para componentes PXI y AXI.

Chasis y carcasas diseñadas para albergar componentes modulares intercambiables y personalizables, que permiten cambiarlos, actualizarlos y reconfigurarlos en función de tus necesidades.

Chasis modular

Controlador modular

Conectividad/interfaces, velocidades de bus y formatos personalizables.

Controladores escalables utilizados en sistemas modulares PXI y AXI.

Controlador modular

Mostrando 2 de 2

Imagen del  sistema central de carga electrónica de 600 vatios CC
Plataforma principal de carga electrónica de 600 vatios CC
Modelo
N3301A
Corriente de entrada
120 A
Tensión de entrada
240 V
Potencia máxima
600 W
Número de entradas
2
Tipo
Mainframe de 2 ranuras
Imagen del  ordenador central de carga electrónica de 1800 vatios CC
Plataforma principal de carga electrónica de 1800 vatios CC
Modelo
N3300A
Corriente de entrada
360 A
Tensión de entrada
240 V
Potencia máxima
1800 W
Número de entradas
6
Tipo
Mainframe de 6 ranuras
Borrar todo