PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Modularer Controller

Angezeigt 12 von 25

Abbildung eines selbstmontierten DC-Leistungsanalysators der Klasse NP2.
NP2-Klasse DC-Leistungsanalysator-Mainframe, selbstmontiert
Modell
N6705C

Der DC-Leistungsanalysator N6705C bietet unübertroffene Produktivitätssteigerungen bei der Erfassung und Messung von Gleichspannung und -strom im Prüfling.

Abbildung des DCA-X Breitband-Oszilloskop-Großrechners
DCA-X Breitband-Oszilloskop-Großrechner
Modell
N1000A

Das N1000A DCA-X ist ein Breitband-Oszilloskop-Großrechner für Messungen an Hochgeschwindigkeitssignalen von 50 MBd bis über 80 GBd oder >100 GHz auf bis zu 16 Kanälen.

Abbildung des Datenerfassungssystems
Datenerfassungssystem
Modell
DAQ970A

Datenerfassungssystem mit eingebautem 6 ½-stelligem DMM und Autokalibrierungsfunktion, die interne Abweichungen aufgrund von Zeit- und Temperaturänderungen kompensiert.

Abbildung eines konfigurierten E4360A SAS-Großrechners mit 2 E4362A-Modulen
Konfigurierter E4360A SAS-Großrechner mit 2 E4362A-Modulen
Modell
E4368A

Der E4368A ist ein vorkonfigurierter Solaranlagensimulator, bestehend aus einem E4360A-Hauptgerät und zwei E4361A-Modulen. Er wird als vollständig getesteter und montierter Solaranlagensimulator mit zwei Ausgängen geliefert.

Abbildung des kundenspezifisch konfigurierten modularen Stromversorgungssystems (Basismodell)
Basismodell Kundenspezifisch konfiguriertes modulares Stromversorgungssystem
Modell
N6710C

Konstruieren Sie Ihr eigenes Mehrfachausgangsnetzteil auf 1 HE Rackplatz, bis zu 4 Ausgänge, bis zu 100 W pro Ausgang.

Abbildung des Datenerfassungssystems
Datenerfassungssystem
Modell
DAQ973A

Datenerfassungssystem mit eingebautem 6 ½-stelligem DMM und Autokalibrierungsfunktion, die interne Abweichungen aufgrund von Zeit- und Temperaturänderungen kompensiert.

Abbildung eines Multifunktionsschalters / einer Messeinheit
Multifunktionsschalter / Messeinheit
Modell
34980A

Modulares 8-Steckplatz-Mainframe mit eingebautem DMM und 21 Steckmodulen für Umschaltung auf 50 GHz, digitale E/A, D/A-Wandler, Zähler-/Totalisatorfunktionalität.

Abbildung eines kundenspezifisch konfigurierten modularen Stromversorgungssystems, 1200 W
Kundenspezifisch konfiguriertes modulares Stromversorgungssystem, 1200 W
Modell
N6712C

Das N6712C ist ein auftragsbezogenes System, das als vollständig getestetes und montiertes Netzteil mit mehreren Ausgängen geliefert wird. Jedes N6712C besteht aus einem N6702C-Mainframe und ein bis vier Modulen. Um festzulegen, welche Module im N6702C installiert werden sollen, werden diese als Optionen zum N6712C bestellt.

Abbildung eines kundenspezifisch konfigurierten modularen Stromversorgungssystems, 600 W
Kundenspezifisch konfiguriertes modulares Stromversorgungssystem, 600 W
Modell
N6711C

Das N6711C ist ein auftragsbezogenes System, das als vollständig getestetes und montiertes Netzteil mit mehreren Ausgängen geliefert wird. Jedes N6711C besteht aus einem N6701C-Mainframe und ein bis vier Modulen. Um festzulegen, welche Module im N6701C installiert werden sollen, werden diese als Optionen zum N6711C bestellt.

Abbildung eines 1800-Watt-Gleichstrom-Elektroniklast-Mainframes
1800 Watt DC elektronische Last Mainframe
Modell
N3300A

Das Keysight N3300A ist ein Mainframe mit voller Rack-Breite und 6 Steckplätzen, das Kombinationen von benutzerinstallierbaren N330xA-Lastmodulen (150 W bis 600 W) für eine einfache Systemkonfiguration und zukünftige Neukonfiguration aufnehmen kann.

Abbildung eines 600-Watt-Gleichstrom-Elektroniklast-Mainframes
600 Watt DC elektronische Last Mainframe
Modell
N3301A

Der Keysight N3301A ist ein Mainframe mit halber Rackbreite und 2 Steckplätzen, der Kombinationen von vom Benutzer installierbaren Lastmodulen N330xA (150 W bis 600 W) für eine einfache Systemkonfiguration und zukünftige Rekonfiguration aufnimmt.

Abbildung eines flachen modularen Stromversorgungssystem-Mainframes, 400 W, 4 Steckplätze
Flaches modulares Stromversorgungssystem, Mainframe, 400 W, 4 Steckplätze
Modell
N6700C

Der Keysight N6700C ist ein 400-W-1U-Mainframe mit vier Steckplätzen für modulare Stromversorgungssysteme, der 1 bis 4 DC-Leistungsmodule der Serie N6700 in beliebiger Kombination aufnimmt.

Alles löschen