Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der E4366A ist ein kundenspezifischer Solarsimulator, bestehend aus einem E4360A-Hauptgerät und bis zu zwei E436xA-Modulen. Die gewünschten Module für den E4360A werden als Optionen zum E4366A bestellt.
Front Panel Connections
No
Size
Full-rack
Type
Mainframe
Maximum current per output
8.5 A
Maximum power
1200 W
Maximum voltage per output
130 V
Number of outputs
2
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
147 mV
Applications
Photovoltaic testing
Input voltage
264
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der E4366A ist ein kundenspezifisch gefertigter Solarsimulator, bestehend aus einem E4360A-Hauptgerät und bis zu zwei E436xA-Modulen. Die gewünschten Module für den E4360A werden als Optionen zum E4366A bestellt. Der Simulator wird als vollständig getesteter und montierter Solarsimulator mit zwei Ausgängen geliefert.
Die Solarmodul-Simulatoren Keysight E436xA simulieren die Ausgangskennlinie eines Solarmoduls. Der E436xA ist primär eine Stromquelle mit sehr geringer Ausgangskapazität. Er ermöglicht schnelle Änderungen der Strom-Spannungs-Kennlinie und damit die präzise Simulation der Leistung verschiedener Solarmodule unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Alter, Sonnenfinsternis, Rotation usw.).
Darüber hinaus spart der E4360A SAS-Mainframe dank seiner kompakten Bauform (2 HE) wertvollen Rackplatz. LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen gehören zur Standardausstattung. Um die Entwicklung von Testsystemsoftware zu vereinfachen, wird das Softwarepaket „14360A System Control Tool“ kostenlos mit jedem E4360A SAS-Mainframe ausgeliefert. Diese Software vereinfacht die Programmierung und Steuerung mehrerer SAS-Systeme. Sie ermöglicht die Einrichtung und Steuerung von bis zu 100 E4360-Ausgängen in einem SAS-System mit nur einem Funktionsaufruf. Erfahren Sie mehr über alle neuen Funktionen der Keysight 14360A System Control Tools Software.
Das E4360 SAS ist als eigenständiges Standardgerät erhältlich und wird von Keysight auch als komplettes, schlüsselfertiges Solaranlagen-Simulationssystem angeboten, das genau nach Ihren Vorgaben konfiguriert ist und alle Instrumente sowie die Software integriert und installiert enthält.
Erfahren Sie mehr über das Keysight Solar Array Simulator Turn Key System
Übersicht über die modularen Solarmodulsimulatoren E4360 .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.