Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
E4366A는 E4360A 메인프레임 1개와 E436xA 모듈 최대 2개로 구성되는 주문형 생산 태양전지 어레이 시뮬레이터입니다. E4360A에 어떤 모듈이 설치되기를 원하는지 지정하려면 모듈이 E4366A의 옵션으로 주문됩니다.
Front Panel Connections
No
Size
Full-rack
Type
Mainframe
Maximum current per output
8.5 A
Maximum power
1200 W
Maximum voltage per output
130 V
Number of outputs
2
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
147 mV
Applications
Photovoltaic testing
Input voltage
264
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
E4366A는 E4360A 메인프레임 1개와 E436xA 모듈 최대 2개로 구성되는 주문형 생산 태양전지 어레이 시뮬레이터입니다. E4360A에 어떤 모듈이 설치되기를 원하는지 지정하려면 모듈이 E4366A의 옵션으로 주문됩니다. 이것은 완전히 테스트되고 조립된 듀얼 출력 태양전지 어레이 시뮬레이터로 배송됩니다.
키사이트 E436xA 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈은 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션합니다. 기본적으로 E436xA는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다. 이것은 여러 환경 조건(예: 온도, 시기, 일식, 자전 등)에서 서로 다른 태양전지 어레이의 출력을 정확히 시뮬레이션할 수 있도록 해주는 빠른 I-V 커브 변화를 제공합니다.
게다가, E4360A SAS 메인프레임은 2U 높이의 크기로 소중한 랙 공간을 절약해줍니다. LAN, USB 및 GPIB 인터페이스가 표준입니다. 테스트 시스템 소프트웨어 개발을 단순화할 수 있도록 14360A System Control Tool 소프트웨어 패키지가 무료로 E4360A SAS 메인프레임과 함께 배송됩니다. 이 소프트웨어는 여러 SAS의 프로그래밍과 제어를 단순화해줍니다. 이 소프트웨어를 통해 단일 함수 호출로 SAS 시스템에서 최대 100개의 E4360 출력을 설정하고 제어할 수 있습니다. 키사이트 14360A System Control Tools 소프트웨어의 새로운 모든 기능에 대해 알아보기
E4360 SAS는 하나의 독립적인 계측기로 사용할 수 있으며, 모든 계측기와 소프트웨어가 통합되고 설치된 채 사용자의 정확한 사양에 따라 구성된 전체 태양전지 어레이 시뮬레이터 턴키 시스템으로 키사이트로부터 제공될 수도 있습니다.
키사이트 태양전지 어레이 시뮬레이터 턴키 시스템에 대해 자세히 알아보기
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.