Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight E4366A為訂製的太陽能陣列模擬器,內含一部Keysight E4360A 主機以及兩個 E436xA 模組。為了讓您能夠將您想要的特定模組安裝至 Keysight E4360A,這些模組為 E4366A 之選購配備。
前面板接線
No
尺寸
Full-rack
類型
Mainframe
每個輸出的最大電流
8.5 A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
130 V
輸出數目
2
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
147 mV
應用
Photovoltaic testing
Input voltage
264
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E4366A為訂製的太陽能陣列模擬器,內含一部Keysight E4360A 平台以及兩個E436xA模組。為了讓您能夠將您想要的特定模組安裝至 Keysight E4360A,這些模組為E4366A之選購配備。此機種在出貨前將經過完整測試,並且組裝成雙輸出太陽能陣列模擬器。
Keysight E436xA太陽能陣列模擬器直流電源供應器,可模擬太陽能板的輸出特性。Keysight E436xA 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。它提供變化速度快的 I-V 曲線,讓您能夠精確地模擬在不同環境條件下,太陽能陣列的輸出(例如:不同溫度、時間、日蝕、旋轉等等)。
此外,Keysight E4360A SAS主機具2U上架高度,可節省許多寶貴的機架空間。LAN、USB 與 GPIB 介面是標準配備。為了簡化測試系統中的軟體開發流程,Keysight E4360A 太陽能陣列模擬器平台免費隨附 Keysight 14360A 系統控制軟體工具包。可大幅簡化為多台太陽能陣列模擬器開發程式並進行控制的流程。只要透過單一程式呼叫,就可以在太陽能陣列模擬器系統中,設定和控制高達100組的Keysight E4360輸出。 了解Keysight 14360A 系統控制軟體工具包的所有新功能
Keysight E4360 太陽能陣列模擬器,可當作現成的單一儀器使用,也可以整合入是德隨開即用(turn-key)的太陽能陣列模擬器系統,並與所有現有的儀器並存。 Keysight E4360已經整合並安裝所需的軟體
Keysight E4360 模組化太陽能陣列模擬器總覽。 Keysight E4360 模組化太陽能陣列模擬器總覽
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。