PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

16件中 12 件を表示

薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)の画像
薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)
モデル
N6701C
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
600 W
出力あたりの最大電圧
該当なし
SASメインフレームとE4362Aモジュール2個で構成された
SASメインフレームとE4362Aモジュール2個で構成された
モデル
E4368A
調整可能なスルーレート
該当なし
任意波形発生器
なし
出力あたりの最大電流
5 A
最大電力
1200 W
出力あたりの最大電圧
130 V
小型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)の画像
小型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)
モデル
N6702C
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
1200 W
出力あたりの最大電圧
該当なし
カスタム構成モジュラー電源システム、1200 W の画像
カスタム構成モジュラー電源システム、1200 W
モデル
N6712C
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
1200 W
出力あたりの最大電圧
該当なし
カスタム構成モジュラー電源システム 600W
カスタム構成モジュラー電源システム 600W
モデル
N6711C
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
600 W
出力あたりの最大電圧
該当なし
薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット
薄型モジュラー電源システム、400 W、4スロット
モデル
N6700C
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
400 W
出力あたりの最大電圧
該当なし
カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデルの画像
カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデル
モデル
N6710C
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
400 W
出力あたりの最大電圧
該当なし
SASメインフレームとE4361Aモジュール2個で構成された
SASメインフレームとE4361Aモジュール2個で構成された
モデル
E4367A
調整可能なスルーレート
該当なし
任意波形発生器
なし
出力あたりの最大電流
8.5 A
最大電力
1200 W
出力あたりの最大電圧
65 V
E4360A SASメインフレームとカスタムE436xAモジュールで構成された
E4360A SASメインフレームとカスタムE436xAモジュールで構成された
モデル
E4366A
調整可能なスルーレート
該当なし
任意波形発生器
なし
出力あたりの最大電流
8.5 A
最大電力
1200 W
出力あたりの最大電圧
130 V
モジュラ太陽電池シミュレータ・メインフレーム、1200W
モジュラ太陽電池シミュレータ・メインフレーム、1200W
モデル
E4360A
調整可能なスルーレート
該当なし
任意波形発生器
なし
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
1200 W
出力あたりの最大電圧
240 V
400 VAC 三相用 充放電シャーシのイメージ
400 VAC 3相用充放電シャーシ
モデル
BT2202A
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
875 W
出力あたりの最大電圧
6 V
208VAC三相用充放電シャーシのイメージ
208 VAC 3相用充放電シャーシ
モデル
BT2203B
調整可能なスルーレート
-
任意波形発生器
-
出力あたりの最大電流
該当なし
最大電力
875 W
出力あたりの最大電圧
6 V
すべてクリア