モデル:
N6711C
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
n6711cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。n6711cは、1台のn6701cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、n6701cにインストールするモジュールを指定するために、n6711cのオプションとしてモジュールをご注文ください。
Maximum current per output
N/A
Maximum power
600 W
Maximum voltage per output
N/A
Number of outputs
4
Type
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
Applications
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,002,258
モデル:
N6711C
納期:
数量
オプション
1
N6701C カスタム構成モジュラー電源システム 600 W、GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(5年間)
1
N6700シリーズ オペレーティングシステム、Windows CE
1
DCパワーモジュール 5V、10A、50W
Keysight N6711Cは、600 Wの注文生産システムで、完全にテストされ、組み立てられたマルチ出力電源として出荷されます。 各N6711Cは、1台のN6701Cメインフレームと1~4個のDC電源モジュールで構成されています。 モジュールはN6711Cのオプションとして注文します。
N6700小型モジュラ電源システムは、1Uのラックスペースに最大4つの出力を備えています。また、標準で、GPIB、LAN、USBインタフェースを備え、LXIに準拠しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~300 Wのパワーの20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。