「ゴールデンドーム・オブ・アメリカ」イニシアチブの中心であるアジャイルな多領域作戦を支援しながら、階層型防衛システムが精度、速度、回復力をもってどのように検証されるかをご覧ください。
キーサイト・テクノロジーは、アメリカのゴールデン・ドームの重要なイネーブラーであり、イノベーションを加速し、コストを削減し、ミッションの準備を確実に整えるための高度なツールと専門知識を提供しています。信頼できるサブコントラクターおよび検証パートナーとして、キーサイトは、設計とエミュレーションから製造、展開、ライフサイクル保証に至るまで、プログラムのライフサイクル全体をサポートし、ゴールデン・ドームのすべての層が実環境条件下で完璧に機能することを保証します。
キーサイトのデジタルツインは、迎撃ミサイル、センサー、コマンドシステムの検証を加速させながらコストとリスクを削減し、ミサイル防衛庁の迅速なテストサイクルをサポートします。
宇宙配備型迎撃機から低高度ポイントディフェンスに至るまで、ゴールデンドームの4つの防衛層全体で、信号完全性の検証、異常検知、およびパフォーマンスの最適化を実現する、スケーラブルなRF、レーダー、衛星通信プラットフォーム。
自律型および半自律型システムのトレーニングを加速するための合成環境およびデータ生成ツール。極超音速兵器、ドローン群、その他の高速脅威に対する、より迅速かつ信頼性の高い対応を可能にします。
ジャミング、スプーフィング、侵入に対するC2BMCネットワークを強化し、防御作戦と発射前戦略の両方をサポートするゼロトラストでサイバーレジリエントな態勢を提供します。
フェーズドアレイ、レーダーセンサー、および統合センシングシステム向けの包括的なテスト機能により、持続的な多領域脅威検出とレジリエントな通信をサポートします。
堅牢なポータブルシステムは、実弾演習を加速し、MDAのアジャイルなテスト・アンド・ターゲットビジョンとシームレスに統合します。
極限の運用環境における数十年の配備期間にわたり、ゴールデンドームシステムの持続的なパフォーマンスと信頼性を保証する、継続的な高精度校正および検証サービス。
構築前に現実をモデル化するデジタルツインとシステムレベル設計ツールでイノベーションを加速します。
システムの性能、回復力、相互運用性を検証するために、実世界の条件を精密に再現します。
インテリジェントなテスト、合成データ生成、およびAI駆動型プラットフォームにより、次世代システムの開発を加速します。
高度な製造向けに、モジュラー計測器と自動テストソリューションにより品質とスケーラビリティを確保します。
フィールド対応ツール、ゼロトラストテスト、およびドメインを横断する性能監視により、展開されたシステムを検証し、保護します。
何をお探しですか?