Propsimチャネル エミュレーター

ワイヤレスシステム向け実環境チャネルエミュレーション

キーサイトのチャネルエミュレータハードウェアは、現実世界のワイヤレス条件をラボにもたらし、5G、6G、Wi-Fi®、および衛星システムの開発と検証を加速します。大規模MIMO、ビームフォーミング、高速モビリティを含む複雑なRF環境を正確にエミュレートするように設計されたキーサイトのチャネルエミュレータは、サブ6 GHz帯およびミリ波(mmWave)帯全体でスケーラブルで再現性のあるテストを可能にします。基地局、デバイス、または衛星端末を構築しているかどうかにかかわらず、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することにより、フィールドテストへの依存を減らすのに役立ちます。当社の人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。

空間チャネルモデリング

数十のRFチャネルにわたる高精度な空間および動的モデリングにより、Massive MIMOおよびアクティブアンテナシステムの実環境伝搬をエミュレートします。

広帯域カバレッジ

サブ6 GHzおよびミリ波周波数帯でのエミュレーションをサポートし、最大1.6 GHzのスケーラブルな帯域幅を備え、5G New Radio (NR)、FR2、および6Gの探求に最適です。

動的モビリティとフェージング

ライブOTAテスト中にフェージング、モビリティ、干渉パラメータを動的に調整し、時間変動する伝搬効果をシミュレートします。

プログラマブルなテストシナリオ

位相および時間コヒーレントな動的無線チャネルをエミュレートするカスタムテストシナリオを作成し、多様なRFトランシーバーのテストに対応します。

よくあるご質問