モバイル基礎におけるサイバー戦闘員の訓練方法

ネットワークトラフィック/セキュリティエミュレーター
+ ネットワークトラフィック/セキュリティエミュレータ

没入型シミュレーションを使用して、モバイルおよびサイバーネットワークの基礎を学習します。

戦闘員がサイバー防衛に熟達するように教育することは、ネットワークモデリングソフトウェアの使用から始まります。このソフトウェアは、Evolved Packet Core (EPC) における制御プレーンとデータプレーンの分離、ローカルスコープシステムとグローバルスコープシステム、および潜在的な攻撃の影響などの基礎を教えます。高忠実度モデリングおよびシミュレーションプラットフォームにより、物理コンポーネントと仮想コンポーネントを網羅するモバイルネットワークの正確で複雑なモデルを作成できます。これらのモデルを使用して、モバイルネットワークシステムにおけるネットワーク要素の機能と役割を説明します。

モバイル・アプリケーショントラフィックはトレーニングの基礎となります。トレーニング・プロセスでは、モバイル・アプリケーション・トラフィックが従来のトラフィック・ジェネレーターとどのように異なるかを徹底的に理解します。サイバー戦士は、相互接続されたドメイン間での操作に習熟することに重点を置きながら、ネットワーク要素に関する包括的な知識を習得します。座学から実践的なラボ・シミュレーションに移行し、学習した概念を応用して状況認識を高めることができます。

サイバー戦闘員向けモバイル訓練ソリューション

Keysight EXataのネットワーク・モデリング・ソフトウェアは、CACIのLiveRAN脅威モデリング・ツールと統合され、サイバー戦士の訓練のための没入型オンライン 戦場を作成します。このソリューション は、入り組んだネットワーク、さまざまなサイバー攻撃と運動攻撃のシミュレーション、および影響解析現実的なシミュレーションを提供します。戦闘員は、複雑な戦場ネットワーク環境におけるサイバー脅威を理解し、予測し、緩和することを学びます。

 

サイバー認識のための戦闘員訓練のデモを見る

当社のサイバー戦闘員向けモバイルトレーニングソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?