Entdecken Sie, wie mehrschichtige Verteidigungssysteme mit Präzision, Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit validiert werden und so die agilen, domänenübergreifenden Operationen unterstützen, die für die Initiative „Golden Dome of America“ von zentraler Bedeutung sind.
Keysight Technologies ist ein entscheidender Wegbereiter des amerikanischen „Golden Dome“-Projekts und liefert fortschrittliche Tools und Fachwissen, die Innovationen beschleunigen, Kosten senken und die Einsatzbereitschaft sicherstellen. Als vertrauenswürdiger Subunternehmer und Validierungspartner unterstützt Keysight den gesamten Lebenszyklus des Programms – von Design und Emulation über Fertigung und Bereitstellung bis hin zur Lebenszyklusabsicherung –, um sicherzustellen, dass jede Schicht des „Golden Dome“ unter realen Bedingungen fehlerfrei funktioniert.
Die digitalen Zwillinge von Keysight reduzieren Kosten und Risiken und beschleunigen gleichzeitig die Validierung von Abfangraketen, Sensoren und Befehlssystemen und unterstützen so den schnellen Testrhythmus der Missile Defense Agency.
Skalierbare RF-, Radar- und Satellitenkommunikationsplattformen zur Überprüfung der Signalintegrität, zur Erkennung von Anomalien und zur Optimierung der Leistung in den vier Verteidigungsebenen von Golden Dome, von weltraumgestützten Abfangraketen bis hin zur Punktverteidigung in niedriger Höhe.
Synthetische Umgebungen und Datengenerierungswerkzeuge zur Beschleunigung des Trainings autonomer und halbautonomer Systeme, um schnellere und zuverlässigere Reaktionen auf Hyperschallwaffen, Drohnenschwärme und andere Hochgeschwindigkeitsbedrohungen zu ermöglichen.
Stärkt C2BMC-Netzwerke gegen Störsender, Spoofing und Eindringlinge und sorgt für eine Zero-Trust- und cyber-resiliente Haltung, die sowohl Verteidigungsoperationen als auch Strategien vor dem Start (Left-of-Launch) unterstützt.
Umfassende Testfunktionen für Phased-Array-Antennen, Radarsensoren und integrierte Sensorsysteme zur Unterstützung einer dauerhaften, domänenübergreifenden Bedrohungserkennung und einer stabilen Kommunikation.
Robuste, tragbare Systeme beschleunigen Live-Fire-Kampagnen und lassen sich nahtlos in die agile Test- und Zielvision von MDA integrieren.
Kontinuierliche Präzisionskalibrierungs- und Validierungsdienste gewährleisten die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Golden Dome-Systeme über Jahrzehnte des Einsatzes in extremen Betriebsumgebungen.
Beschleunigen Sie Innovationen mit digitalen Zwillingen und Designtools auf Systemebene, die die Realität modellieren, bevor sie gebaut wird.
Stellen Sie reale Bedingungen präzise nach, um die Systemleistung, Belastbarkeit und Interoperabilität zu validieren.
Beschleunigen Sie die Entwicklung mit intelligenten Tests, der Generierung synthetischer Daten und KI-gesteuerten Plattformen für Systeme der nächsten Generation.
Sorgen Sie mit modularer Instrumentierung und automatisierten Testlösungen für die fortschrittliche Fertigung für Qualität und Skalierbarkeit.
Validieren und sichern Sie bereitgestellte Systeme mit praxistauglichen Tools, Zero-Trust-Tests und domänenübergreifender Leistungsüberwachung.
Können wir Ihnen behilflich sein?