SBOM Studio Hauptgebäude

Transparenz und Sicherheit der gesamten Software-Lieferkette

Keysight SBOM Manager ist eine Enterprise-Plattform, die umfassende Transparenz und Risikoanalysen für den gesamten Softwarelebenszyklus in komplexen Entwicklungs-, Integrations- und Betriebsumgebungen bietet. Sie ermöglicht durchgängige Transparenz, Validierung und Sicherheitsinformationen für Software-Stücklisten (SBOMs), indem sie die SBOM-Generierung auf Binärebene mit Validierung, Anreicherung, Freigabe und kontinuierlicher Überwachung kombiniert. Dank des einheitlichen Ökosystems – bestehend aus SBOM Generator, SBOM Studio und SBOM Consumer – können Unternehmen hochpräzise binärbasierte SBOMs generieren, zentral verwalten und verteilen sowie die Risiken der Software-Lieferkette kontinuierlich bewerten. SBOM Manager ist für eine Vielzahl von Stakeholdern konzipiert – darunter Produktteams, Systemintegratoren, Sicherheitsabteilungen und Compliance-Abteilungen – und automatisiert die Nachverfolgung von Open-Source-, proprietären und Drittanbieterkomponenten. Gleichzeitig bietet er Schwachstellenkorrelation, Versionsverfolgung und Compliance-Berichte. So können Unternehmen unsichere Abhängigkeiten erkennen, Richtlinien durchsetzen, schnell auf neue Bedrohungen reagieren und die Auditbereitschaft sicherstellen. Dies stärkt letztendlich die gesamte Sicherheitslage der Software-Lieferkette.

Genaue binärbasierte SBOM-Generierung

Erzeugt hochpräzise SBOMs direkt aus Binärdateien, Firmware und OS-Images und deckt dabei Open-Source-, proprietäre und tief eingebettete Komponenten auf, um widerzuspiegeln, was an die Kunden ausgeliefert wird.

Kontextbezogene Schwachstellenkorrelation und Priorisierung

Korreliert SBOM-Komponenten mit mehreren Schwachstellenquellen und wendet intelligente Filter an, um Störungen zu reduzieren. So können sich die Teams auf relevante, ausnutzbare Risiken konzentrieren, anstatt sich mit unübersichtlichen CVE-Listen auseinandersetzen zu müssen.

Compliance-fähiges SBOM- und VEX-Lebenszyklusmanagement

Liefert validierte, qualitativ hochwertige SBOMs, die den Mindestanforderungen an Elemente von FDA, EU CRA, CERT-In und anderen Rahmenwerken entsprechen, mit skalierbarer VEX-Generierung und kontrollierter Freigabe zur Vorbereitung auf Audits.

Kontinuierliche Überwachung mit Transparenz auf Anlagenebene

Verfolgt kontinuierlich neue Schwachstellen und ordnet SBOMs den eingesetzten Assets zu, wodurch Echtzeit-Einblicke in bestehende Risiken gewonnen und schnellere und effektivere Abhilfemaßnahmen ermöglicht werden.

.

Häufig gestellte Fragen