事業の見える化を

クラウドでビジネスを成長させるための新しい方法を模索している企業にとって、この新しいオペレーティングモデルの要求を満たすためにネットワークをどのように進化させるかを決定することは、戦略の重要なステップです。 独自のプライベートデータセンターを構築する場合でも、パブリッククラウドを利用する場合でも、既存のセキュリティ対策は、お客様とともに進化する必要があります。 プライベートクラウドやパブリッククラウドにセキュリティのカバレージを広げることはできないと思われるかもしれませんが、それは正しくありません。 クラウド可視化の制限によって、ビジネスの成長を妨げてしまうことはあってはなりません。 キーサイトは、世界中の企業の夢の実現のお手伝いをします。 CloudLensは、そのノウハウの一例です。

技術パートナーとCloudLens

パブリック、プライベート、ハイブリッド、あらゆるクラウド

クラウドアーキテクチャ全体のトラフィックをCloudLensでモニタリング

パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方ともメリットがあります。 両方を利用する組織が多い理由はそこにあります。 ハイブリッドクラウドの実装は、汎用性を最大限に高めます。しかし、多くのソリューションでは、複雑でコストのかかる回避策を講じなければ、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方でパケットを捕捉することができません。

ハイブリッドクラウドには、シームレスでストレスフリーの可視化ソリューションが必要です。 CloudLensを使用することで、頭を悩ませることなく、重要なパケットデータにアクセスすることができます。 ほとんどの主要パブリッククラウド、およびプライベートクラウドとの互換性があり、使いやすい管理プラットフォームのため、パケットキャプチャーが簡素化でき、また貴重な時間を節約できます。

Key Specifications

L2 - L3 フィルタリング

はい

モニタリング/フォワーディング

vTap

アグリゲーション/レプリケーション

VPacketStack、vAppStack

ディデュープリケーション/ヘッダー ストリッピング

vPacketStack、vAppStack

NetFlow

はい

その他の詳細仕様もご覧ください。

最適なライセンスの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

クラウド可視化エコシステム

セキュリティとパフォーマンスモニタリングは組織にとって、今日の最新エンタープライズと同程度必須のものです。 あなたのネットワークは重要です。 複雑な回避策に頼ったり、パケットを落としたり、弱点が解消されないセキュリティツールや、監視ツールの効果を損ねたりするような可視化ソリューションは必要ありません。

キーサイトであればセキュリティ、APM、NPMの主要ツール・プロバイダー(オープンソース・プロバイダーを含む)と協力して、CloudLensとの互換性を1日で実現できます。 共同ソリューションにより、モニタリング効果を最大にしながら、日常業務への影響を最小に抑えます。

CloudLensエコシステム
CloudLensクラウド可視化プラットフォームインフォグラフィック

見えないものをご自身で保護できません

ほとんどの企業が何らかの形でクラウドを利用しています。 クラウドは、柔軟性、機動性および拡張性に優れていますが、課題があります。 East-West Trafficの監視は難しく、重大なブラインドスポットが発生します。可視性が最も重要なとき、世界中の組織がパブリック、プライベート、およびハイブリッドクラウドのモニタリングと保護を支援するCloudLensを信頼しています。 プラットフォームに依存しないアーキテクチャ、コンテナ/Kubernetesとの互換性、そして主要なセキュリティ、アプリケーションパフォーマンス管理(APM)、ネットワークパフォーマンス管理(NPM)ツールとのターンキー統合により、CloudLensは、広範囲で実用的なインテリジェンスを適切なツールに適切なタイミングで提供することで、危機的な脆弱性を保護することができます。

受賞歴と実績

CloudLens アワード

ご提供内容

リスク削減、効率改善

見落としをなくし、パケットデータをソースでフィルタリング、ロードバランシングすることでモニタリングツールを強化することでセキュリテを強化します。

マルチプラットフォーム機能

プラットフォーム非依存型アーキテクチャで、ほとんどどのパブリッククラウド、プライベートクラウド、またはハイブリッドクラウドでも簡単に利用できます。

低インパクト、ターンキースタートアップ

主要なセキュリティ、APM、およびNPMツールとの即日互換性により、コストのかかるインフラ投資を回避できます。

投資の保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。