看清企業的一切真相

近來,企業紛紛尋找可協助他們透過雲端服務推動業務發展的新方法。決定以何種方式將網路升級,以便滿足這種嶄新營運模式的需求,成為此雲端策略的關鍵環節。 無論您是想建立自己的私有資料中心,或是嘗試使用公有雲及其服務,您現有的安全控制措施都應隨著企業的發展而不斷進化。 您也許覺得沒必要將安全防護範圍擴展到私有雲或公有雲,但事實並非如此。 不要讓雲端可視化變成阻礙企業成長的絆腳石。 是德科技讓全球企業的夢想成真。 CloudLens 只是我們提供的工具之一。

CloudLens 與技術合作夥伴

公有雲、私有雲、混合雲、任何雲端

使用 CloudLens 監控雲端架構中的流量

公有雲和私有雲都有其優點。 有鑑於此,許多企業同時採用這兩種雲端部署。 這類混合雲部署具有絕佳的靈活性。然而,如未使用複雜且成本高昂的解決方案,許多解決方案將無法在公有雲和私有雲中擷取封包。

混合雲需要無間斷、無壓力的可視化解決方案。 有了 CloudLens,您可毫無顧慮地存取重要的封包資料。 它的管理平台簡單易用,而且與大多數主要的公有雲和私有雲相容,可簡化封包擷取流程,進而節省寶貴的時間。

主要規格

L2-L3 過濾

有

鏡像/轉送

vTap

匯集/複製

VPacketStack、vAppStack

刪除重複資料/移除表頭

VPacketStack、vAppStack

NetFlow

有

想查看更多規格嗎?

找到符合您需求的授權

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

雲端可視化 Ecosystem

對於貴公司和現代企業而言,安全與效能監控是絕不可少的程序。 因為您的網路是公司命脈。 然而,您須避開那些以複雜方式提供可視化的笨拙解決方案,它們會丟失封包,而且不會發現並關閉盲點,安全和監控工具的有效性大受影響。

有鑑於此,是德科技與領先的安全、APM 和 NPM 工具供應商(包括開放原始碼供應商)密切合作,確保他們的工具從一開始就能與 CloudLens 完全相容。 透過這套聯合解決方案,您可將監控效益最大化,同時將監控對日常運作的影響降到最低。

CloudLens 生態系統
CloudLens – 是德科技雲端可視化平台資訊圖表

您無法保護看不到的內容

大多數企業都會以某種方法、方式或形式來使用雲端。 然而,儘管雲端運算提供無與倫比的靈活性、敏捷性和可擴充性,但它也帶來了更多的挑戰。 比方說,監控橫向流量極度困難,而且會產生嚴重的盲點。可視化是企業網路不可或缺的環節,全球企業可透過 CloudLens,全面監控並保護公有雲、私有雲和混合雲。 CloudLens 不受限於任何平台架構,還提供 containers/Kubernetes 相容性。它結合領先的安全性、應用效能管理(APM)和網路效能管理(NPM)工具,以提供全方位地整合。此外,CloudLens 可在合適的時間,為合適的工具提供全方位的情報,讓您能依據這些資訊來採取保護措施,以便找出並修補最重大的安全漏洞。

獎項與成就

CloudLens 得獎殊榮

您可獲得的效益

降低風險,提高效率

藉由消除盲點來提升安全性,並在來源端過濾封包資料並執行負載平衡,以強化您的監控工具。

支援多種平台

不受限於特定平台的架構,可輕易地在任何公有、私有或混合雲端環境中查看資料。

低衝擊,統包式啟動

與各種知名的安全防護、APM 和 NPM 工具完全相容,讓您無需耗費鉅資在昂貴的基礎設施上。

保障您的投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助