P5004B USB 網路分析儀

精巧外型提供桌上型級網路分析功能

Keysight XN4 級 USB 向量網路分析儀包含 Streamline 系列 VNA。它們以輕巧、可攜式外型提供高性能,非常適合空間有限的實驗室。與獨立儀器的桌上型向量網路分析儀不同,USB VNA 連接到主機 PC 以處理資料和分析。使用與我們的桌上型和模組化向量網路分析儀相同的使用者介面、量測功能和自動化程式碼,輕鬆地在工作流程中傳輸您的元件特性化資料。在可攜式裝置中獲得與我們的基礎桌上型 VNA 相同的量測可靠性。透過 2 至 6 埠的型號,選擇適合您應用的 USB 向量網路分析儀。選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

可攜式外型尺寸

輕巧精簡的桌上型量測儀器,非常適合在實驗室工作台之間輕鬆共用。

安全環境 

在安全環境中進行測試時,使用不具備內建記憶體的 USB VNA,可降低資料外洩的疑慮。

多埠量測

串聯多個 USB 向量網路分析儀,以配置可堆疊的多埠測試解決方案。

一致的使用者體驗

將 USB VNA 整合到您的工作流程中,並採用與我們的基礎 VNA 相同的操作介面。 

產品影像
  • Number of built-in ports

    2, 4, 6

  • Maximum frequency

    20 GHz 至 53 GHz

  • Maximum output power

    8 dBm 至 10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

常見問題