這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
汽車測試工程挑戰
利用 Keysight TS-5000 系列汽車電子功能測試系統,汽車電子系統製造商可加速部署測試系統,以便盡快推出新產品。 它採用通用架構和核心量測技術,讓製造商能靈活地因應瞬息萬變的汽車電子產業。
為確保汽車駕駛的安全性、舒適性和便利性,現代汽車整合了大量的電子元件。 隨著電子元件變得更複雜,業者對功能測試系統的要求也越高。 然而,消費者無不希望以最低的售價購得具備更多功能的新車。 有鑑於此,製造商必須在諸多因素之間取得平衡,包括製造設備的資本支出、固定成本、生產速率,以及汽車的上市時間、開發成本和週期、部署成本和支援成本,以便將測試成本降到最低,進而確保獲利能力。 此外,他們購買的測試系統必須具備可擴充性和模組化等特性,讓製造商能快速進行客製,以便用於其他產線。這樣可大幅提高系統利用率,才能提高投入資本回報率(ROIC)。
是德科技汽車電子測試系統是經濟實惠、穩定可靠的測試系統,可提供最低的擁有成本。 它採用開放式架構 Test Exec SL,讓您能靈活執行任何您想做的事。
有關此測試系統與應用的詳細資訊,請點擊技術支援分頁標籤,以便取得免費的技術手冊與應用說明。
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
TestExec SL 靈活的測試執行軟體,專為橫跨多個產業的電子製造功能測試應用而設計。
The E2240A automotive functional test system is designed for medium complexity electronic control modules, such TPMS, RKE and body electronic modules.
The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing.
The M9185A is a fully independent, isolated D/A converter that is capable of supplying high voltage levels in parallel of up to eight or sixteen channels.
An isolated dual-range V/I source that allows you to source a voltage and measure the resultant current, or source a current and measure the resultant voltage, similar to the V/I source found in the former Keysight E6171B Measurement Control Module.
The M9188A is a PXI based Dynamic Digital to Analog Converter which has 16 simultaneous channels capable of supplying stimulus waveform signals at high voltages.
The M9216A is a PXI high voltage data acquisition module for simultaneous measurement of eight channels of positive voltages ranging from 1 mV to 100 V.
M9217A 是一款單插槽雙通道 PXIe 數位轉換器,可提供高達 20 Msa/s 的取樣率和 16 位元解析度。 輸入彼此隔離,可量測高達 ±256 V 的電壓。
The TS-5400 PXI functional Test System with Mac panel interface that supports up to 464 test nodes for testing electronics control modules via multi-DUT test.
The TS-8989 PXI Functional Test System is designed for mechatronic application of up to 104 nodes and 40A current loads for industrial and automotive industries.
下一頁
保障您的創新投資
汽車電子功能測試系統的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助