型號:
M9216A
Choose a country or area to see content specific to your location
M9216A 是一款 PXI 高電壓資料擷取模組,用於同時量測八個通道的 1 mV 至 100 V 正電壓。
Channels/Crosspoints
32
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V
Acquire Rate
250 kSa/s
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts
Platform
PXI
Module type
Multifunction
Form factor
PXI module
Bandwidth
85 kHz
Maximum sample rate
250 kSa/S
ADC resolution
16 bits
Number of channels
2
Type
Data Acquisition
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 259,613
型號:
M9216A
交期:
數量
選購項目
1
高電壓資料擷取,32 通道,250 kS/s,16 位元,100 V 輸入 | Keysight 保固服務 - 1 年。
1
適用於 M9216A 的 CD 軟體
Keysight M9216A 高電壓資料擷取模組可讓您同步量測八個通道的正電壓,量測範圍可達 1 mV 到 100 V。每個通道都同時提供 5 V 和 100 V 的量測範圍,而且每個通道不需要切換範圍,就能夠擷取極低與極高的電壓 。
此模組同時配備一個內建的 32 至 8 多工器,可將 32 個量測埠連接到8個擷取通道,進而擴充為完整的 32 通道電壓擷取模組。另外,這些通道也可經由輔助輸出連接器來配置信號路徑,因此不需要額外的多工器或是接腳矩陣卡,就能進行額外的量測。
此模組可快速量測並聯電壓位準,這項功能很適合用於汽車產業,因為車用電子應用多半都不需要進行負電壓量測。Keysight M9216A 的 16 位元 ADC 可全部用於正電壓量測,以提供更出色的解析度,並實現更高的準確度。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。